デジタル オーディオとビデオを一体化
High Definition Multimedia Interface (HDMI) は、ビデオとオーディオを一つのデジタル インタフェースに統合する仕様です。確実な電気的接触とケーブルのスムーズな挿抜を実現するフリクション ロック設計が採用されており、DVD プレーヤ・デジタル テレビ (DVI) プレーヤ・セットトップ ボックス・その他オーディオビジュアル機器での使用に適しています。
製品の特長
HDMI コネクタ
- 完全シールドにより、静電放電から保護
- 無鉛加工が可能
- パネル フランジあり/なしの両タイプをご用意
5 Gbps
帯域幅
TE の HDMI コネクタおよびケーブル アセンブリは、5 GB/秒の帯域幅および 19 極によって、ビデオとマルチチャネル オーディオをサポートします。
クイック リファレンス ガイドでは、適用用途の例、家庭用機器の入出力 (I/O) — ビデオ相互接続の歴史、s寸法情報とサイズの比較、完全な型番一覧 (仕様情報あり)、設計時に考慮するべきポイントなどをご紹介しています。
製品オプション
HDMI コネクタおよびケーブル アセンブリ製品
-
タイプ A コネクタ
デジタル テレビ・セットトップ ボックス・DVD プレーヤなど家庭用電化製品向けのインタフェース。HDMI は標準/拡張/高解像度ビデオをサポートします。
-
タイプ C コネクタ
デジタル テレビ・セットトップ ボックス・DVD プレーヤなどの家庭用電化製品向け標準インタフェースの小型バージョン。HDMI は標準/拡張/高解像度ビデオをサポートします。
-
ケーブル アセンブリ
HDMI 仕様 1.3a に準拠し、HDMI と DVI の変換にも対応しています。後方互換性を維持するよう設計されています。DisplayPort から DVI 規格、DisplayPort から HDMI 規格、DisplayPort から VGA 規格に変換するための製品もご用意しています。
各種用途
HDMI コネクタ
- デジタル/高精細テレビ
- セットトップ ボックス
- ビデオ ゲーム機
- DVD プレーヤ
- デスクトップ PC