周辺機器に完全に対応
最大データ速度 400 MB/秒のシリアル伝送に対応できる IEEE 1394 コネクタ シリーズは、6 極コネクタ (コンピュータから周辺機器へ) と 4 極コネクタ (デジタル AV 機器用) で構成されています。ねじ山サイズは M1.6 で、ヘッダはデュアル インライン パッケージ (DIP) とサーフェス マウント技術 (SMT) の 2 種類をご用意しています。このような 4 極コネクタは幅広いデバイス設計に役立ち、DVD やセットトップ ボックスなどに適しています。また、AV 機器用の 4 極 - 4 極タイプ、PC と AV 機器用の 4 極 - 6 極変換タイプ、PC と周辺機器用の 6 極 - 6 極タイプのケーブル アセンブリ製品もあります。
製品の特長
IEEE 1394 コネクタ
- IEEE 1394 規格に準拠
- プラグ アンド プレイ機器対応で、接続が用意
- 幅広いコネクタ ラインナップをご用意
- PCB 側は DIP タイプおよび SMT タイプから選択可能
- 0.8 mm および 1.6 mm のプリント基板用に、ねじ山サイズ M1.6 および M2.1 (4 極) のパネル マウントねじをご用意
- エンボス加工テープ (4 極) により、自動取り付け装置で使用可能
400 MB
PC と周辺機器を接続した場合の、1 秒あたりのデータ伝送速度
4-6
変換ケーブル アセンブリ製品の極数
用途
IEEE 1394 コネクタ
- カメラ/ビデオ カメラ
- プリンタ/スキャナ
- DVD プレーヤ
- セットトップ ボックス
- コンピュータ用モニタ
- オーディオ/ビデオ受信機
- ハード ドライブ
- 録音装置