自動車用小型 I/O コネクタ
TE Connectivity (TE) の 0.5 コネクタ シリーズおよび 0.5/1.5 ハイブリッド コネクタ シリーズは、極細ワイヤを使用した自動車用 I/O コネクタで、自動車用 ECU の薄型化、小型化、および軽量化に大きく貢献してきました。
47%
小型化: 0.5 シリーズ コネクタは、TE の 0.64 コネクタ シリーズと比較して大幅な小型化を実現しています。
53%
軽量化: 0.5 シリーズ コネクタは、TE の 0.64 コネクタ シリーズと比較して大幅な軽量化を実現しています。
自動車業界は、より安全でスマートな、環境に配慮したコネクティビティ ソリューションを模索し続けています。 車両で使用するエンジン制御ユニット (ECU) が増加していることを受けて、小型で軽量の部品に対する需要が高まっています。TE の 0.5 自動車用 I/O コネクタ シリーズは、電子部品の小型化、ワイヤの小径化、コネクタのパッケージ全般の縮小によって軽量化が図られています。 本製品は、高温化および振動負荷の増大によって、改良された革新的な端子およびコネクタ システムが必要とされる、多様で過酷な自動車用途で使用されています。
接続タイプ別 0.5 コネクタ
製品の特徴
- コンポーネント密度の向上を支援
- 超小型 0.5 mm 端子により、0.64 シリーズ コネクタと同等の端子信頼性を保証
- 表面実装型やスルーホール取り付け型の製品もご用意
- 基板ロックまたはねじにより固定するスルー ホール取り付け型
- 表面実装が安定するように計算されたコネクタの重心
- 低挿入力設計
- 人間工学に基づく設計により、プラグの小型化と同時に持ち運びやすさとロック時のクリック音による接続確認のしやすさを実現
- 細密ワイヤをサポートします。
適用事例
- 車体制御
- スマート キー
- 空調
- ナビゲーション
- ヘッドライト レベリング
- 電力管理
- データ通信モジュール
- 運転サポート システム
- 後部ドア システム
- メータ
- フロント/リア カメラ
- 舵角
0.5 コネクタ シリーズは、省スペース化を実現することで、さらなるECUの追加にも対応します。

0.5 自動車用小型コネクタ シリーズを紹介している最新の PDF カタログをダウンロードしてください。

PCB ヘッダ コネクタ
0.5 PCB ヘッダ コネクタは、SMT コネクタとして、自動はんだ付けプロセス向けに設計されており、バランスの取れた性能を発揮することで、堅牢性、耐久性、および使いやすさが改善されます。


プラグ コネクタ
0.5 シリーズ プラグ コネクタは、高い信頼性を維持すると同時に高密度化と省スペース化を図るように設計されました。0.64 コネクタ シリーズと比べて回路数が多いのにもかかわらず、コネクタ サイズへの影響は最小限に抑えられています。


リセプタクル端子
0.5 シリーズで使用されているダブル ロック システムにより、過酷な環境でも高い信頼性を実現します。

圧着品質は適切な適用工具から始まる
少量ワイヤ処理