高速リンク (HSL) コネクタ
TE Connectivityの高速リンク (HSL) コネクタは、乗用車内の高速データ伝送を実現します。全面的にシールドされたコネクタは EMI に最適化されており、増え続ける車載インフォテインメント用途の誤動作を防止します。その超小型設計は、自動車業界における最小レベルです。コネクタには 6 種類の符号化が用意されており、最大 1 Gbps のデータ伝送に対応します。
製品の特長
高速リンク (HSL) コネクタ
TE の高速リンク (HSL) コネクタには、データ通信の「ノウハウ」と自動車グレードの堅牢性が組み合わされています。
- 最大 1 Gbps のデータ速度に対応
- USB 2.0 プロトコル + LVDS プロトコル + GVIF プロトコル
- 90° バージョンおよび 180° バージョン(基盤側コネクタ)
- 6 種類の符号化をご用意
- 0.50 リセプタクル端子 (自動車用クリンプ端子)
- 嵌合回数: 最大 20 回
- リフローはんだ付けに対応
- EMI に最適化
- コンパクトな設計


規格および適合性
高速リンク (HSL) コネクタ
- USB 2.0 プロトコル + LVDS プロトコル + GVIF プロトコル
- 製品仕様: 108-78743 ヘッダ (H)/108-78895 ヘッダ (V)
- 取付適用規格: 114-5473 0.50 プラグ アセンブリ/114-5397 0.50 端子
- 作業指示書: 408-78007
- RoHS 準拠
TE の高速リンク (HSL) コネクタは、乗用車内の高速データ伝送を実現します。このコネクタには 6 種類の符号化が用意されており、最大 1 Gbps のデータ伝送に対応します。
用途
高速リンク (HSL) コネクタ
- USB 接続
- ディスプレイ接続
- カメラ接続
- 統合接続