EV 用の CI 250 ハイパワー充電インレット
電力網から車両にハイパワー エネルギーを迅速、確実、安全に伝送します。TE Connectivity の AMP+ 自動車用充電インレット 250 は、将来の電気自動車に不可欠な電源入力ポートを提供します。ハイパワー充電ステーションから最大 1000 VDC の電圧と最大 250 A の連続電流を EV に安全、迅速、確実に伝送できます。充電時間が短縮されるため、運転手の利便性が向上します。
CI 250 シリーズ充電インレットを採用すれば、自動車 OEM や配線ハーネス メーカは、 最先端のハイパワー充電性能に加えて温度管理機能や熱放散機能も手にすることができ、車両の損傷や運転手の負傷のリスクなしに充電速度を維持できます。インタフェースは中国で普及しているタイプ GB DC 形式であり、
最新の GB/T 20234 規格に基づいています。

AMP+ CI 250 シリーズ充電インレット
主な利点
- 実証された堅牢な設計により、最大 250 A の DC 電流と最大 1000 VDC の電圧に対応
- タイプ GB DC (中国向け) は最大 250 kW の DC 電力を伝送可能
- 耐久性と持続可能性が考慮された、構成の自由度が高いモジュール設計
- GB/T 20234.1 および 20234.3 規格に準拠