![E モビリティのさらなる加速をめざして](/content/dam/te-com/images/automotive/global/profile-hero-rendition/emobility-page-hero-v2-green-gradient-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
産業
電力供給の可能性
TEが提供するEV用高電圧コネクティビティ ソリューションの広範なポートフォリオは、より環境にやさしい持続可能性の高い未来への道を開きます
自動車業界にとって心躍る時代が到来しました。 今や主流になった電気自動車は、より速い加速とトルクが出せるようになり、ドライビング体験が向上しています。しかし、電動化の複雑さにより、製品設計は本質的に複雑化しています。TE Connectivity (TE) は、 この分野を力強くサポートします。
TEは、電動化の初期からこの分野を牽引してきました。当社は世界中のほぼすべての自動車OEM やTier1と協力し、安全で信頼性の高いゼロエミッションカーの電気的基礎となる高電圧コネクティビティソリューションを構築しています。さらに、これを大規模に実現するため、2,000 名を超える自動車エンジニアの深い専門知識をお客様に提供しています。TEには、来るべき次世代のために、共に協力してより良い未来を築く力があります。
当社の製品は EVエネルギー伝達の全範囲を網羅しており、設計やエンジニアが求める定格電力の増加やより厳しい温度および振動要件に応える安全で信頼性・耐久性・効率の高い電気システムのコネクティビティを提供します。次の 4 つの応用分野の中から、詳しく知りたい分野をお選びください。
E ドライブ システム
補機システム
EVのあらゆる電気接続ニーズにこたえる低~中電流の用途向けコネクタと端子の広範なポートフォリオを提供しています。DC/DCコンバータ、高電圧座席冷暖房システム、オンボード充電システムに最適です。
充電インレット
充電インレットは、電力網とEVとの極めて重要なアクセスポイントであり、400Aの電流と1000VDCの電圧で迅速、スマート、かつ安全なACおよびDC充電を実現します。
バッテリー システム
軽量化、充電時間の短縮、走行距離の延長などを可能にする高電圧のモジュール対モジュール接続、セル対セル接続、セル対パック接続、バッテリー対車両接続のソリューションを豊富に取り揃えています。