EV 用の CI 32 AC 専用充電インレット
TE Connectivity の AMP+ 充電インレット 32 シリーズは、家庭/職場での便利な EV 用 AC 充電ソリューションを提供します。CI 32 シリーズ インレットは、センサとアクチュエータを一体化させることで、充電をインテリジェントに制御しながら、タッチセーフな操作と充電状態のフィードバックを可能にします。また、LED 充電状態インジケータを備えており、ほとんどすべての EV アーキテクチャに適合するよう拡張できます。地域ごとに異なる規格に合わせて、いくつかのバリエーションが用意されています。

AMP+ CI 32 シリーズ充電インレット
主な利点
- 世界各地の EV 充電規格や市場に対応するバリエーションをご用意
- AC 専用ソリューションは、EV の職場や家庭での充電や終夜充電に最適
- タイプ 1 (アメリカ、韓国、日本向け) は最大 12 kW の AC を伝送可能
- タイプ 2 (ヨーロッパおよび残りの地域向け) は最大 22 kW の AC を伝送可能
- タイプ GB AC (中国向け) は最大 22 kW の AC を伝送可能
- LED インジケータによって充電状態を知らせる
- IEC-62196 規格に準拠
- 耐久性と持続可能性を考慮した設計