アクチュエータによって充電中の安全性を強化
TE では、完全に一体化された充電インレットに加えて、充電ステーションのコネクタ プラグをインレットに固定する一連のスタンドアロン アクチュエータも製造・販売しています。これにより、充電ステーションのコネクタ プラグが充電中に偶発的に外れる、または強制的に外されることがなくなります。アクチュエータはインレットに組み付けられており、安全機構としてコネクタを適所に固定するロック ピンを備えているため、毎回の充電サイクルが確実かつ安全に実行されます。
TE のアクチュエータは、自動車の過酷な環境で機能するよう強化されており、 最新の IEC 62196 規格と GB/T 20234 規格に準拠しています。12 通りのプラグアンドプレイ構成が可能で、スクータ、バイク、トラック、バス、フェリー、航空機などのさまざまな電動車両において安全性レベルを高めるために使用できます。TE のアクチュエータは極めて耐久性が高く、最大 80,000 回の充電サイクルに耐えることが試験で実証されています。

AMP+ 充電インレット アクチュエータ
主な利点
- 充電プラグを適所に固定することで、充電中の意図しない接続外れを防ぎ、安全性を向上させる
- スタンドアロン製品として使用可能
- IEC 62196 および GB/T 20234 規格に準拠
- 最大 80,000 サイクルの充電に耐える信頼性
- 「プラグ アンド プレイ」統合をサポートする 12 通りの構成