AMP+ HVP 800 高電圧コネクタ システム
AMP+ HVP 800 コネクタ システムは、電気自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車のパワートレイン向けに開発された大電流・高電圧コネクタです。
大電流と最適なサイズを実現する高性能コネクタ TE の AMP+ HVP 800 コネクタ システムは、50 mm² のシールド電線を用いることで、バッテリーからインバータと電気モータまで最大 200 A (連続) の大電流に対応します。 2 極または 3 極のプラグは、ライト アングルまたはストレート プラグが選択可能であり、HVIL 機能と EMI シールド及び防水機能を内部に備えています。 このコネクタ製品ファミリは、使用温度範囲と使用可能なワイヤ レンジが広いことを特徴とするほか、多くのハイブリッド車と電気自動車の用途を考慮して複数のキーイング オプションを用意しています。少ない挿入力でもレバー操作によって組み立てが容易です。
用途
- バッテリー
- インバータ
- 電気モータ
特徴
- AK 4.3.3、LV215-1、RoHS 準拠
- 幅広いワイヤ許容範囲
- 90° および 180° プラグ
- 接触保護
- 抜去用工具不要
- 統合型内部 HVIL
- 2 ~ 3 ポジションをご用意
- 複数のキー オプション
- 密閉構造
機械
- 端子: 8 mm ピンおよびソケット
- ワイヤ許容範囲: 25 ~ 50 mm² ディスクリート シールド線
- ラッチのスタイル: 工具不要
- HVIL: 統合、内部
電気
- 定格電圧: 1000 V
- 定格電流: 最大 200 A
- 温度範囲: -40 °C ~ 140 °C
- シールド: ワイヤからデバイスまで 360°
- IP 定格: 嵌合時: IP67、IP6k9k、 非嵌合時: IP2xb
規格および仕様
- LV215-1
- RoHS