AMP+ HVA 280 高電圧コネクタ システム
AMP+ HVA 280 高電圧コネクタ システムは、電気自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車に搭載される補機用に最適化された高電圧コネクタです。
独自の設計により、製造可能性と実装が改善されます。 AMP+ HVA 280 高電圧コネクタ システムは、接触保護構造を持つ 2 極または 3 極低~中電流プラグおよびヘッダを採用しており、ハイブリッド車と電気自動車(EV)のデバイス用途に大きな柔軟性を与えるように設計されています。このコネクタ システムには複数のラッチ オプションと統合型内部 HVIL が用意されており、パッケージ サイズの最適化と取り回しの柔軟性が実現されています。
HVA 280 製品ファミリには多様な形状のヘッダが用意されており、実装および製造の効率が向上します。また、2 段階のフローティング ラッチにより、システムの安全性が確保されています。HVA 280 ファミリには 3多数の組み合わせのオプションが用意されているため、バッテリー パックや DC/DC コンバータ、オンボード充電器、高電圧配電など、さまざまなデバイスとワイヤ ハーネス用途に対応したソリューションが実現します。
用途
- バッテリー パック
- DC/DC コンバータ
- 車載充電器
- 電気ヒータ
- 電気空調設備
2 ポジション独立シールド ケーブル
オプション | プラグ参照製品型番 | 嵌合ヘッダ参照製品型番 | 嵌合インライン参照製品型番 | 取付適用規格 |
---|---|---|---|---|
ツール作動 | 2103177 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13259 |
フィンガー作動 | 2103177 | 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13259 |
*内側ハウジング
2 ポジション多芯シールド ケーブル
シャント HVIL およびパススルー HVIL
オプション | プラグ参照製品型番 | 嵌合ヘッダ参照製品型番 | 嵌合インライン参照製品型番 | 用途仕様 |
---|---|---|---|---|
シャント HVIL | ||||
ツール作動 | 2103014 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13305 |
フィンガー作動 | 2103014 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13305 |
パススルー | ||||
ツール作動 | 2103163 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13310 |
フィンガー作動 | 2103163 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13310 |
3 ポジション多芯シールド ケーブル
オプション | プラグ参照製品型番 | 嵌合ヘッダ参照製品型番 | 嵌合インライン参照製品型番 | 用途仕様 |
---|---|---|---|---|
ツール作動 | 2103197 | 2103247-X (2103321-X*) 2103340/46-1 (2103321-X*) |
該当なし |
114-13253 |
*内側ハウジング
インテリジェント プラグ
オプション | プラグ参照製品型番 | 嵌合ヘッダ参照製品型番 | 嵌合インライン参照製品型番 | 用途仕様 |
---|---|---|---|---|
フィンガー作動 | 2103149 | 1587831-X 1587975-X、2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X* |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
該当なし |
*内側ハウジング
機械
- 端子: 2.8 mm MCP、064 MQS
- ワイヤ許容範囲: 2 ~ 5 mm² 多芯または独立シールド線
- ラッチのスタイル: 2 ステージ、ツールまたはフィンガー作動
- HVIL: 統合、内部
- CPA 対応
- HVIL 付きインライン キャップ
電気
- 定格電圧: 独立シールド線で最大 600 V、多芯線で最大 850 V
- 定格電流: 85 °C で最大 40 A*
- 温度範囲: -40 °C ~ 140 °C
- シールド: ワイヤからデバイスまで 360°
- IP 定格: 嵌合時: IP67、IP6k9k、引抜時: IP2xb