AMP+ HVA 630 高電圧コネクタ システム
TE の AMP+ HVA 630 高電圧端子およびコネクタは、電気自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車に搭載される車載充電機器向けに開発された高電圧コネクタです。
さらなる充電性能を実現します。 TE の AMP+ HVA 630 端子およびコネクタ システムは、プラグインハイブリッド車および電気自動車の車載充電器に対して高度な高電圧保護を提供します。HVA 630 コネクタおよびヘッダには 2 ピンおよび 5 ピンのオプションが用意されており、パッケージ サイズの最適化に対応した統合型内部 HVIL を備えています。シールドおよびシールされた 2 ピン コネクタは、高電圧オンボード充電器で高い性能を発揮できるように設計されています。また 5 ピン コネクタは、 32 A までの三相充電電流に対応しています。高性能で標準的な端子システムであり、4.0mm² と 6.0mm² の導線断面に対応したシールド多芯ワイヤを前提として設計されています。HVA 630 コネクタおよびヘッダは、最大電流 40 A、気温 140° C、電圧 DC 850V まで対応できるように製造されています。このコネクタ製品ファミリはタッチ セーフで、CPA を利用できます。また、LV215-1 仕様に適合するように設計されています。
用途
- 車載充電器
特徴
- LV215-1、 RoHS 準拠
- 180° ヘッダ
- 接触保護
- 抜去用工具不要
- 定格電流: 140 °C で最大 40 A*
- 多芯ワイヤで使用
- 統合型内部 HVIL
- 2 および 5 ポジション
- 複数のキー オプション
- 密閉構造


機械
- 端子: AMP MCP 6.3 mm
- ワイヤ レンジ: 4 ~ 6 mm² 多芯ワイヤ
- ラッチのスタイル: 工具不要
- HVIL: 統合、内部
電気
- 定格電圧: 850 V
- 定格電流: 140°C で最大 40 A*
- 温度範囲: -40 °C ~ 140 °C
- シールド: ワイヤからデバイスまで 360°
- IP 定格: 嵌合時: IP67、IP6k9k、 引抜時: IP2xb
規格および仕様
- AK 4.3.3
- LV215-1
- RoHS