安全性に優れた、難燃性ソリューション
AMP MCP 18P モノブロック コネクタは、TE が提供する AMP MCP コネクタの幅広い製品ラインナップに、新たに追加されました。UL 94 V-0 に準拠した難燃性材料で作られたこのコネクタは、バルクヘッド、キャビン内、ヒューズ・リレーボックス用途に適したソリューションです。新しいレバー デザインによって挿入力が 75 N 未満に抑えられているほか、従来型バルクヘッドの切り込みにも設計変更なしでフィットするため、新規/既存の設計のどちらにも簡単に導入いただけます。
製品の特長:
AMP MCP 18P モノブロック コネクタの利点
- UL 94V-0 規格準拠の難燃性材料を使用
- オプションの二次ロック機能は、端子を正しい位置に維持
- 新しいレバー設計によって挿入力が 75N 未満に抑えられ、組み立てが容易に
- 接続ミス防止のため、4 色の色分けを利用可能
- 従来型バルクヘッドの切り込みにも設計変更なしでフィットするため、設計変更が不要
- 幅広く利用されている共通の AMP MCP 2.8 端子システムを採用
接続ミス防止のため、4 色の色分けをご利用いただけます。
- A - 黒、B - 自然色 (白)、C - 青、D - 紫

よくある質問 (FAQ)
Q: AMP MCP 18P モノブロック コネクタはどういった用途に適していますか?
A: バルクヘッド、キャビン内およびヒューズ、トラックのリレー ボックス用途、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、特殊車両、自動車市場に適しています。
Q: AMP MCP 18P モノブロック コネクタの挿入力はどの程度ですか?
A: 新しいレバー設計によって、挿入力は 75N 未満に抑えられています。
Q: AMP MCP 18P モノブロック コネクタの難燃性等級はどの程度ですか?
A: ハウジングは、UL 94 V-0 等級に準拠した難燃性材料で製造されています。