用途

Q:     AMP MCP 18P モノブロック コネクタとは何ですか?

A: AMP MCP 18P モノブロック コネクタは、TE が提供する AMP MCP コネクタの幅広い製品ラインナップに、新たに追加されました。新しいレバー デザインを採用した、安全かつコスト効率に優れたバルクヘッド、キャビン内、ヒューズおよびリレーボックス向けのソリューションです。

 

Q: AMP MCP 18P モノブロック コネクタはどういった用途に適していますか?

A: バルクヘッド、キャビン内およびヒューズ、トラックのリレー ボックス用途、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、特殊車両、自動車市場に適しています。

 

Q: AMP MCP 18P モノブロック コネクタは、従来型のバルクヘッド インタフェースの図面に適合しますか?

A: 適合します。設計変更は不要です。

主な特長

Q:     AMP MCP 18P モノブロック コネクタの主な特長は何ですか?

A: AMP MCP 18P モノブロック コネクタの主な特長は、次のとおりです。

  • 幅広く利用されている共通の AMP MCP 2.8 端子システムを採用
  • オプションで二次ロック機能を利用可能
  • レバー設計を一新
  • 色分け用に 4 色までをご用意
  • 材料は UL 94 V-0 に準拠

 

性能/仕様

Q:     Q: AMP MCP 18P モノブロック コネクタの挿入力はどの程度ですか?

A: 新しいレバー設計によって、挿入力は 75N 未満に抑えられています。

 

Q:     Q: AMP MCP 18P モノブロック コネクタの難燃性等級はどの程度ですか?

A: ハウジングは、UL 94 V-0 等級に準拠した難燃性材料で製造されています。

 

Q:     AMP MCP 18P モノブロック コネクタでは、どのようなロック機能を利用できますか?

A: 端子を正しい位置に維持する、オプションの二次ロック機能をご利用いただけます。