自動車用カメラ コネクタ
TE Connectivity (TE) は、車載カメラ技術の最新の開発をサポートするために、高性能の 6 GHz 同軸自動車用カメラ コネクタを製造しています。TE の自動車用固定およびフローティング同軸コネクタ ソリューションのポートフォリオは、定評のある MATE-AX コネクタと FAKRA コネクタに基づいて、12 メガピクセル/毎秒 60 フレーム以上のカメラをサポートします。
6GHz
現在および次世代のすべての自動車用同軸 SerDes プロトコルをサポートする高性能を実現
0.5mm
± 0.5 mm: 全方向の不整列補正により高い堅牢性を実現
IP69K
IP6K9K に対応する高い堅牢性を備えた完全防水設計
TE Connectivity (TE) は、ますます高まる車内カメラへの需要を満たすために、次世代の自動車用カメラ システムの要件に正確に適合する革新的なブロードバンド同軸コネクタ ポートフォリオをご用意しています。パンフレットをダウンロードしてください。


用途
- リア ビュー カメラ
- 車線逸脱警告
- 駐車支援
- サラウンド ビュー カメラ
- 適応走行制御
- ドライバー監視
- 暗視カメラ
製品の特長
- フローティングおよび固定ヘッダ ソリューション
- シングルおよびマルチ PCB サポート
- 高レベルの不整列補正: フローティング ソリューションでは全方向で ± 0.5 mm
- 非常にコンパクトな設計
- IP6K9K の防水
- 8 ~ 12 メガピクセル/毎秒 60 フレームを超えるサポートを提供するブロードバンド接続
- 現在および次世代のすべての自動車用同軸 SerDes プロトコルをサポート
- ファンタム電源をサポート
- 金属製およびプラスチック製のカメラ ハウジングに適合
プロトコル
- FPD-Link III/IV
- GMSL 2/3
- MIPI
- ASA
- GVIF

商用車用 MCP ハイブリッド同軸コネクタ
車両のフロントおよびリア カメラを接続するためにトラックやバス内のファイアウォールを通過しなければならない接続向けに設計されています。