自動車用小型同軸コネクタ
TE Connectivity (TE) の MATE-AX 小型 FAKRA 同軸コネクタ システムは、自動車用データ伝送で優れた性能を発揮し、最大 15 GHz をサポートします。MATE-AX システムの広範な製品ラインナップには、RF ベースのあらゆる用途に対応する幅広いコネクタ タイプとサイズが揃っています。MATE-AX 端子は高実装密度を備え、PCB の設置面積を最大 75% 低減します。また既存のワイヤ タイプを使用することで、既存の同軸アーキテクチャへの柔軟な統合を可能にします。
75%
標準の FAKRA コネクタよりも小型 (最大値)
34%
FAKRA コネクタよりも重量節減性が高い (最大値)
15 GHz
自動車用途において最大 15 GHz の性能を実現
自動車用同軸コネクタの接続タイプ
特長
- 既存のケーブル タイプに対応: RTK-031/RG-174 と同等の自動車グレード同軸ケーブル
- 防水型および非防水型
- 9 GHz に対応、最適化設計では最大 15 GHz に対応
- RF 性能の向上 (FAKRA 適合接続を超える)
- 完全に保護された端子
- 低挿入力/多極数に適合
- 高保持力 (最小 75 N)
- 高効率キーイング (最小 130 N)
- LV214/USCAR 規格に適合する実証済み防水設計
- 標準的な端子およびコネクタ設計 - スクープ設計、ハウジング上のコネクタ位置合わせ
- ストレート バージョンと角度付きバージョン: ヘッダ・ハウジング・端子
- 既存のアーキテクチャに対応する端子設計
- より多くのデータを伝送できる広い帯域幅
- すべての自動車用途をカバーする広範なヘッダのポートフォリオ

用途
- 4K カメラ
- センサ
- 高解像度ディスプレイ
- ブロードキャスト アンテナ
- WLAN アンテナ
- モバイル インターネット アンテナ (4G/5G)
- V2X アンテナ
サポートされているプロトコル
- GMSL2/3
- FPD-Link III/IV
- APIX3
- MIPI