現場で実証済みの電力
当社の DEUTSCH O-DTP シリーズ コネクタは高電力用途向けに設計されています。これらのコネクタは堅牢な熱可塑性素材で作られており、シリコン製のリア ワイヤおよび界面シールによって過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。当社の DEUTSCH DTP コネクタを用いた設計では、単一シェル内で最大連続定格電流 25 A に対応した端子サイズ 12 を複数使用できます。
製品の特徴:
DEUTSCH DTP コネクタの仕様
- 端子サイズ 12 (25 A) に対応
- 10 ~ 14 AWG (6.00 ~ 2.00 mm2)
- 2 および 4 の極数展開
- インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
- 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
- 嵌合用ラッチ機能付き
- 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック
- 別売付属品: ブーツ、ガスケット、取り付けクリップ
12
DEUTSCH 端子サイズ 12 (25 A) に対応
10-14
10 ~ 14 AWG (6.00 ~ 2.00 mm²)
よくある質問
A: DEUTSCH DTP コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブルおよびケーブル対基板の各用途向けに設計されています。DTP コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。
Q: DTP コネクタはどういった用途に適していますか?
A: トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。
A: DEUTSCH DTP コネクタは、エンジンやトランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、シャーシ、および運転室内のあらゆる場所において、その信頼性と性能を発揮します。 DTP コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。DTP シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。DTP コネクタを使えば、それぞれが 25 A の連続定格電流を持つ複数のサイズ 12 の端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。