強固に密閉された電源相互接続
当社の DEUTSCH DTSK コネクタは、インラインおよびパススルー電力用途向けに適した堅牢な単極コネクタです。取り付け用フランジを備えたものもあります。耐久性に優れた熱可塑性樹脂で作られているこれらのコネクタは、最大 125 A の Ø8 mm 端子に対応します。シンプルさと信頼性を追及して設計された DEUTSCH DTSK コネクタは、ラッチスタイル嵌合と一体型二次ロックを備え、確実な接続を実現します。これらのコネクタは、シングル ワイヤ シールとリア保護カバーの採用により、砂塵、ほこり、湿気から保護し、堅牢で環境シール型の電源ソリューションを必要とする、要求の厳しい環境向けの優れた選択肢になります。
主な利点
DEUTSCH DTSK コネクタ
- 単純で便利なクイック コネクト: 過酷な環境下での使用に耐える用途における電力管理には難しい課題があります。DEUTSCH DTSK コネクタは、インラインであれ、パススルーとしてであれ、スタッドまたは接続端子であれ、いずれを使用した場合でも、取り付けや修理サービスが容易になるように設計されています。そのため、使いやすさを損なわずに過酷な環境要件を満たすコネクタを探している電気設計者にとって実用的な選択肢となります。
- 悪条件においても単純で信頼性の高い設計: DEUTSCH DTSK コネクタ シリーズは、8 mm の丸形端子に対応する堅牢な単極設計を特長とします。各システムにはプラグとリセプタクルを採用し、二次ロックとリア保護カバーを完備しています。端子および個別のワイヤ シールは別売りで、要求の厳しい条件において柔軟性と信頼性を発揮します。
- 高電流容量: 125°C で最大 125 A を処理できるこれらのコネクタは、高電力用途に適しており、重負荷に耐える効率的な電力伝送を実現します。
- 環境保護: IP68 および IP69K 定格の DEUTSCH DTSK コネクタは、ほこり、砂塵、水の侵入に対する優れた保護を提供します。そのため、接続の完全性を維持することが重要な過酷な環境での使用に適しています。
- 耐久性に優れた構造: 頑丈な熱可塑性樹脂で作られているこれらのコネクタは、-55°C ~ +125°C の過酷な温度に耐えるように設計され、さまざまな産業および商業向けの環境で長期的な耐久性と性能を提供します。
- 安全な接続: 一体型二次ロックにより、コネクタ内で端子が適切に位置合わせされ、保持された状態を保ち、接続不良のリスクが軽減されます。
- 汎用性のある用途: オン/オフハイウェイ車両、海洋使用環境、および産業機械分野での使用に適した DEUTSCH DTSK コネクタは、幅広い用途で信頼性の高い電力接続を提供します。
- 包括的なシーリング: 個別のワイヤ シールとリア保護カバーにより、接続を汚染物質から保護され、コネクタ システムの耐用性と信頼性を高めます。
- 容易なメンテナンス: 組み立てと分解が簡単にできるように設計された DEUTSCH DTSK コネクタは、メンテナンスと修理を簡素化し、ダウンタイムと運用コストを削減します。
- 柔軟な取り付けオプション: オプションの取り付けフランジが用意されている、これらのコネクタは、パススルー コネクタとして確実に取り付けることができ、さまざまな取り付けシナリオで柔軟性を発揮します。
主な特長
DEUTSCH DTSK コネクタ
特長 | |
---|---|
定格電流 |
125°C で最大電流 125 A |
使用温度範囲 |
-55°C ~ +125°C |
侵入保護定格 |
IP68 および IP69K |
ワイヤ サイズに対応 |
25、32、35 mm² [4 ~ 2 AWG] |
端子サイズ |
Ø8 mm ピンおよびソケットコンタクト – 銀メッキ |
一体型二次ロック |
端子の確実な位置合わせと保持 |
保護機能 |
汚染を防ぐワイヤ シールおよびリア保護カバー |
取り付けオプション |
オプションのフランジを使用して、インラインとパススルーのどちらの用途にも対応 |
材料 |
頑丈な熱可塑性樹脂ハウジング |
振動抵抗性 | 1.0 マイクロ秒を超える電気接続の瞬断状態なし |
色分けされたキーイング オプション | ハウジングはキーイング文字 (A、B、C) に基づいて色分けされています |
耐久性 | 嵌合回数 50 回に対する耐性 |
実世界での用途
DEUTSCH DTSK コネクタ
- オン/オフハイウェイ車両: DEUTSCH DTSK コネクタは、起伏の激しい地形で運転するヘビー デューティー車両向けに信頼性の高い電力接続を提供します。環境シーリングと耐久性が重要となるトラック、建設機器、農業機械での使用に適しています。
- 海洋用途: これらのコネクタは海洋使用環境に非常に適しており、塩水、湿気、腐食に対する堅牢な保護を提供します。ボート エンジン、船舶用照明システム、およびその他のオンボードの電気システムで広く使用されています。
- 産業機械: 産業環境において、DEUTSCH DTSK コネクタは、高電流容量と環境シーリングを必要とする機械や装置での電源供給を促進します。製造工場、オートメーション システム、重機などで使用されています。
- バッテリーや交流発電機の接続: このコネクタは、さまざまな車両や機器でのバッテリーや交流発電機の接続に適しており、信頼性の高い電力伝送を提供し、重要な用途における接続不良のリスクを軽減します。
- フリート車両の電気システム: DEUTSCH DTSK コネクタは、バス、配送トラック、緊急車両など、運用効率のために信頼性の高い電気接続が不可欠なフリート車両で使用されています。
- 再生可能エネルギー システム: これらのコネクタは、太陽光および風力発電システムなどの再生可能エネルギー設備に適用でき、電源供給の管理や環境要因からの接続の保護を助けます。
- 鉄道および公共交通機関システム: DEUTSCH DTSK コネクタは、鉄道および公共交通機関システムにおいて使用されています。列車、路面電車、地下鉄の電力接続に対応し、公共交通網の信頼性と安全性に貢献しています。
- ミリタリおよび防衛機器: このコネクタの堅牢な設計と環境シーリングは、ミリタリおよび防衛用途に適しており、車両、通信システム、戦場装備品に使用されています。
- 航空宇宙用途: 航空宇宙業界では、DEUTSCH DTSK コネクタは航空機用電気システムで使用され、過酷な環境条件や高高度に耐える信頼性の高い電力接続を提供します。
よくある質問 (FAQ)
DEUTSCH DTSK コネクタ
A: TE Connectivity の DEUTSCH DTSK とは単極環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブルの用途向けに設計されています。DEUTSCH DTSK コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下での接続に使われています。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタはどのような用途に適していますか?
A: オン/オフハイウェイ車両、船舶、およびその他の産業用途の電力が求められる用途に最適です。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタは、バッテリー、交流発電機、インライン、または壁面取付け相互接続において、その信頼性と性能を発揮します。DEUTSCH DTSK コネクタは、実績のある信頼性と堅牢な品質をお届けします。頑丈な熱可塑性樹脂ハウジング、シリコン ワイヤ シール、およびスプリング式端子は、最も厳しい環境条件において信頼性の高い相互接続システムを提供します。