用途
Q: DEUTSCH DTSK コネクタとは何ですか?
A: TE Connectivity の DEUTSCH DTSK とは単極環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブルの用途向けに設計されています。DEUTSCH DTSK コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下での接続に使われています。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタはどのような用途に適していますか?
A: オン/オフハイウェイ車両、船舶、およびその他の産業用途の電力が求められる用途に最適です。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタはどのような状況で使用するべきですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタは、バッテリー、交流発電機、インライン、または壁面取付け相互接続において、その信頼性と性能を発揮します。DEUTSCH DTSK コネクタは、実績のある信頼性と堅牢な品質をお届けします。頑丈な熱可塑性樹脂ハウジング、シリコン ワイヤ シール、およびスプリング式端子は、最も厳しい環境条件において信頼性の高い相互接続システムを提供します。
主な特長
Q: DEUTSCH DTSK コネクタの主な特長は何ですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタの主な特長は次のとおりです。
- 定格電流: 125°C で最大 125 A
- ワイヤ サイズ: 25、32、35 mm2 [4 ~ 2 AWG]
- Ø8mm ピンおよびソケットコンタクト – 銀メッキ
- 端子の位置合わせと保持確認用一体型二次ロック
- 個別のワイヤ シールおよびリア保護カバー
- 壁面取付けフランジをご用意
性能/仕様
Q: DEUTSCH DTSK コネクタの温度範囲はどの程度ですか?
A: 動作温度範囲は -55°C ~ +125°C です。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタの耐久性はどの程度ですか?
A: 50 回です。詳細については、製品規格書 108-151027 を参照してください。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?
A: 20 MΩ以上です。1000 VDC で測定された絶縁抵抗
Q: DEUTSCH DTSK コネクタの防水性能はどの程度ですか?
A: IP68/IP69K です。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタの振動定格はどの程度ですか?
A: 1/1000 秒を超える電気接続の瞬断状態が発生しません。嵌合コネクタが解除されることはありません。カップリング機構のゆるみはありません。部品の亀裂、破損、またはゆるみの証拠はありません。SAE J2030。嵌合されたサンプルを 10 ~ 2000 Hz で 20G にさらします。軸当たり 8 時間で合計 24 時間。
材料
Q: DEUTSCH DTSK コネクタ ハウジングに使用されている材料は何ですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタ ハウジングには、頑丈な熱可塑性樹脂 PA46 10GF が使用されています (A キー = グレー、B キー = 黒、C キー = 茶)。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタの二次ロックに使用されている材料は何ですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタの二次ロックには、PA66 10GF (青) が使用されています。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタの保護カバーに使用されている材料は何ですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタの保護カバーには、PA46 10GF (黒) が使用されています。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタの取付けフランジに使用されている材料は何ですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタの取付けフランジには、PA46 10GF (黒) が使用されています。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタ インタフェース シールに使用されている材料は何ですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタ インタフェース シールには、VMQ (赤-オレンジ) が使用されています。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタ ケーブル シールに使用されている材料は何ですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタ ケーブル シールには、VMQ (シーリングの範囲に応じて赤/青/緑) が使用されています。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタ フランジ シールに使用されている材料は何ですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタ フランジ シールには、VMQ (緑) が使用されています。
Q: DEUTSCH DTSK コネクタ端子に使用されている材料は何ですか?
A: DEUTSCH DTSK コネクタ端子には、銅合金 (銀メッキ) が使用されています。