防水型 Ethernet コネクタ技術
当社の enetSEAL+ コネクタ製品シリーズは、多機能ディスプレイ、テレマティックス、テレメトリ ユニット、インフォテインメント モジュール、先進運転支援システム (ADAS)、メディア アクセス コントローラなどの用途向けに、堅牢な電線対電線および電線対基板接続を提供し、過酷な環境にも対応します。enetSEAL+ 製品と外部カメラおよび検知モジュールを接続すれば、シングル ペア Ethernet 差動信号伝達通信プロトコルを利用して、オペレータによる状況認識を向上させ、安全性を強化することも可能です。この製品ラインには、密閉されたパネル開口部を通じた確実な接続を実現するパススルー アダプタも用意されています。
enetSEAL+ Ethernet コネクタ
このコネクタは IEEE 802.3bw (100BASE-T1) 通信プロトコルに準拠するシングル ペア 100 Mbp Ethernet 接続をサポートします。このコネクタ システムを使用すると、15 メートルのチャネル長で最大 4 つのインライン接続を確立することにより、1 本の非シールド ツイストペア (UTP) ケーブルを通じて 100 Mbps の速度でデータを送受信できます。enetSEAL+ コネクタは、高い振動耐性と長期にわたる信頼性を確保するため、業界で認められた TE の MCON 1.2 クリーン ボディ (CB) 端子システムを利用しています。
過酷な環境でも商用車のフィールド メンテナンスを行うことができます。
UTP
AWG 20 ~ 22 のジャケット付き非シールド ツイストペア ケーブルをサポート
MCON
定評のある MCON 1.2 CB 端子設計を利用
製品の特長
- 最大 100 Mbps 全二重
- IEEE 802.3bw (100BASE-T1) に準拠
- IP67、IP69K、USCAR2 (バックシェル付きの場合) 等級の防塵防水性能
- 温度範囲 -40°C ~ +125°C
- PoDL クラス 3 – 48 V
- 二次ロック機能を搭載
- 複数のキーイング オプション

用途
enetSEAL+ Ethernet コネクタは、車両のキャビンやシャーシ内で使用できます。
キャビン内用途: | シャーシ用途: |
---|---|
|
|
サポートされているプロトコル
- 100BASE-T1
- BroadR-Reach 規格