同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ

TE の同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタは、ヘビー デューティーの商用車や産業用車両の内部で、アナログ信号伝送とデジタル データ伝送を実現するように設計されています。4 極の頑丈な同軸コネクタであり、TE のシール型 AMPSEAL 16 ハウジング技術に、堅牢な TE 製 MATE-AX 自動車用同軸端子を組み合わせています。GMSL2 の要件に適合し、最大 6 GHz の性能を発揮します。

同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ

当社の技術陣は、商用車が日々いかに進化を遂げているかを理解し、そうした車両が直面する過酷な環境とはどういうものかを知っています。そのニーズに応えて TE の設計した同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタは、業界で実証済みの TE 製 AMPSEAL 16 ハウジングに、堅牢な TE 製 MATE-AX 自動車用同軸端子を組み合わせたものです。 

IP69K

防塵防水性能

PLR

(プライマリ ラッチ レインフォースメント) は、端子位置の不整列を防ぐよう設計されています

6GHz

動作周波数

製品の特長

  • 最大 6 GHz の動作周波数
  • IP67/IP69K (バックシェル付きの場合) 等級の防塵防水性能
  • -40°C ~ +125°C の温度範囲 (ケーブルによって異なる)
  • 端子位置の不整列を防ぐ設計の PLR (プライマリ ラッチ レインフォースメント)
  • RTK031、RG174、DACAR462 のケーブル タイプに対応
  • ファミリ シール設計
  • 4 色で色分けされたキーイング オプション
同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ

申請

同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタは、車両のキャビンやシャーシ内で使用できます。

 

キャビン内用途: シャーシ用途: 
  • ADAS コントローラ
  • カメラ
  • ディスプレイ
  • テレメトリ ユニット
  • V2X
  • アンテナ
  • レーダ/LiDAR
  • インフォテインメント 
  • カメラ
  • テレメトリ ユニット
  • アンテナ
  • レーダ/LiDAR
  • GPS
  • ディスプレイ
  • シール型コントローラ

サポートされているプロトコル

  • GMSL II/III - Gigabit Multimedia Serial Link II
  • FPD-LINK III/IV - Flat Panel Display Link III
同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ
同軸端子装備 AMPSEAL 16 コネクタ
コネクティビティの専門家の助力を得る
産業車両および商用車内のデータ接続の設計に関する重要な考慮事項