HC-STAK 25 HV インターコネクション システム
当社の HC-STAK 25 HV インターコネクション システムは、HV バッテリー・インバーター・PDUなどのユニット間を、安全かつ高い信頼性で接続するために設計されています。最大 1,000 VDC の定格電圧と 85°C で最大 257 A の電流容量 (50 mm² ワイヤ) を持つ HC-STAK 25 は、各ユニット間接続の高出力化、高性能化および拡張性に対応しています。両端フォーク端子形状により低接触抵抗化と小型化を実現、シーリング、シールド、タッチセーフの要求にも適応しています。また、複数種の電線径や導体材質と接続できるフレキシビリティもあります。
参考資料
-
製品パンフレット (英語)
HC-STAK 25 HV インターコネクション システム
-
参考図面
HC-STAK 25 HV インターコネクション システム – プラグ (英語)
-
取付適用規格
HC-STAK 25 HV インターコネクション システム – プラグ (英語)
-
参考図面
HC-STAK 25 HV インターコネクション システム – ヘッダー (英語)
-
取扱説明書
HC-STAK 25 HV インターコネクション システム – ヘッダー (英語)



技術データ
インターコネクションシステムとターミナルは、最大1,000VDCのシステム電圧に接続できるように設計されています。
HC-STAK HV インターコネクション システム | |
---|---|
極 / シールド | 2p/シールド有 |
プラグの寸法 (H/W/L) | 50 * 57 * 116 mm (90°) |
電流容量 | 257A (50mm2) @ 85℃ |
振動レベル | USCAR V1 |
導線断面 | 25 ~ 50 mm² |
ワイヤと導線のタイプ | 単心 / 銅 もしくは アルミニウム |
結線のタイプ | 溶接 |
定格電圧 | DC 1,000 V |
IP 定格 – 嵌合時 | IP 67、IP6X9X、IPXXD |
IP 定格 – 引抜時 | IP2XB |
EMC シールド抵抗 | ꟷ |
HV インターロック オプション | あり |
センサ オプション | なし |
オートメーション対応 | なし |
温度範囲 | -40°C ~ +125°C |