スマート高電圧 (HV) コネクタおよび端子
TE の幅広い高電圧コネクタ ポートフォリオは、パワートレインを電動化するという業界の勢いを維持しながら、急速に変化するハイブリッドおよび E モビリティ市場でお客様が成功を収められるよう支援します。
TE Connectivity は、HV 端子とコネクタのポートフォリオを継続的に拡大しています。 自動車接続および HV 電気の分野に 50 年以上の実績を持つ TE は、安全性、効率性、信頼性に優れた方法でハイブリッド車と E モビリティの実用化に必要とされる接続を提供することができます。TE の幅広い HV 端子とコネクタ システムの製品ラインには、ハイブリッド車および電気自動車に必要とされるすべての種類のインタフェースが含まれます。
スマート HV コネクタ システムの主な技術重点分野:
シールド。自動車内のデータと電力接続システムへの干渉を回避します。
安全性。TE のタッチセーフ技術は、高電圧コネクタを取り扱うユーザーを保護するのに役立ちます。TE コネクタは、電流の流れる素子にユーザーが指で触れることができないように設計されています。
クリーページ距離とクリアランス距離。導電性材料間の距離が増加すると、電圧レベルをより高くすることができます。TE のエンジニアは最小限の実装で、可能な限り高い電圧レベルで使用できるようにシステムを設計しました。
特長 & 利点
AMP+ 高電圧 (HV) 端子およびコネクタ
- タッチセーフ技術
- 複数のポジションで使用可能
- 抜去用工具不要
- 広範なケーブル許容範囲
- シール型
- 複数の符号化オプション
- HVIL: 統合、内部