![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/hvcsj-hero.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
最適化されたコネクタ設計によって EV の性能を向上させる
HVCSJI シリーズは、現在提供されているコネクタ ソリューションの中で最も柔軟かつカスタマイズ性の高いものの 1 つです。コスト、重量、物理的サイズを抑えながら、車両ドライブトレイン性能を強化する安全で信頼性の高い電気接続を実現します。HVCSJI シリーズの最適化されたコネクタ設計は、EV 性能の向上につながります。
HVCSJI シリーズ インターコネクション システムは、TE Connectivity が提供する 新世代の高電圧高電流コネクタで、ハイブリッド車、プラグイン ハイブリッド車、完全電気自動車、燃料電池自動車などの未来のローエミッション車両やゼロエミッション車両向けに設計・開発されています。小型・軽量で組み立てやすい機能の組み合わせを維持しながら、高い電流容量と堅牢な耐振動レベルを備えています。
主な利点:
- 電流容量の高い 4 つのサイズをご用意
- 同規模のコネクタ ソリューションと比較して電流容量が 25% 向上
- SG3 レベルの耐振動性を持ち、電気モータ関連用途に最適
- 端子は溶接または (銅線に対して) 圧着可能
- 10 mm2 ~ 150 mm2 の銅線またはアルミニウム電線に対応
- ワイヤ ハーネス組み立てプロセスの簡素化により、時間とコストを削減
- 小型で軽量化された設計
- 過酷な環境でも安全で高い耐久性を発揮するよう設計されており、IP6K9K、IP67、IPXXB、V0 に準拠
ワイヤ サイズ
|
ワイヤ サイズ
|
最大電圧
|
端子タイプ/サイズ
|
サポートされている接続
|
ワイヤ出口
|
耐振動性
|
準拠規格
|
その他の特徴
|
|
10 mm2 |
95 A** |
DC 1,000 V |
PTCSJ12 チップ端子 |
銅線を圧着または溶接可能 |
90° および 180° |
SG3 をサポート、LV215-2 に準拠 |
LV215 および USCAR37 認定 申請中 |
IP 6X9X、IP68、IPXXB、360° シールド、シールドなしに適合、V0 難燃性 |
|
25 mm2 |
175 A |
DC 1,000 V |
PTCSJ18 チップ端子 |
銅線を圧着または溶接可能 |
90° および 180° |
SG3 をサポート、LV215-2 に準拠
|
LV215 および USCAR37 認定 申請中 |
IP 6X9X、IP68、IPXXB、360° シールド、シールドなしに適合、V0 難燃性 |
|
50 mm2 |
260 A |
DC 1,000 V |
DC 1,000 V |
銅線を圧着または溶接可能 |
90° および 180° |
SG3 をサポート、LV215-2 に準拠 |
LV215 および USCAR37 認定申請中 |
IP 6X9X、IP68、IPXXB、360° シールド、シールドなしに適合、V0 難燃性 |
|
95 mm2 |
392 A |
PTCSJ26 ブレード端子 |
銅線を圧着または溶接可能 |
90° および 180° |
SG3 をサポート、LV215-2 に準拠 |
LV215 および USCAR37 認定 申請中 |
IP 6X9X、IP68、IPXXB、360° シールド、シールドなしに適合、V0 難燃性 |
この製品表はデスクトップで確認することができます。
![アクチュエータのインフォグラフィック](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/hvcsj-connector-family-102423-1024x192-new1.png)