自動車グレード 0.50mm 小型コネクタ
TE Connectivity (TE) の実績ある MQS コネクタ システムをベースとした NanoMQS コネクタ システムは、極間ピッチが 1.8 mm と非常に狭いため、PCB の設置面積を最大 50% 縮小します。
0.35
0.13mm² ~ 35mm² ワイヤをサポート
1.8
極間 1.8mm
50%
極間 2.54mm のコネクタと比較すると、PCB の設置面積が最大で 50% 減少
さらに詳しく知りたい方へ
この 30 分のウェビナーでは、自動車の防水および非防水用途向けの小型製品ラインナップについて紹介します。今回は、NanoMQS と MCON 0.50 の製品ラインナップに焦点を当てます。これらの小型コネクタ システムは、自動車 OEM の堅牢性要件を満たしながら省スペース化と軽量化を果たすために特別に開発されました。日付を選んで、当社の NanoMQS 製品ラインナップの詳細をご確認ください。
NanoMQS コネクタ。 NanoMQS トップ ラッチ (TL) およびサイド ラッチ (SL) シリーズは、自動車に高度な堅牢性をもたらすもので、LV214 に適合しています。これらには機械的完全性および製造性に関して数々の可能性があり、2 ~ 32 極コネクタのものを販売しています。またさまざまな用途もサポートしています。スムーズに挿入・抜去できるため、小型化により利便性が損なわれることは一切ありません。



NanoMQS 端子
寸法が 0.5 x 0.4mm の端子ブレードに適した小型化端子である NanoMQS 端子は、実績のある MQS 端子製品群を拡張する製品で、最大で 50% も空間体積が減少するため、スペースと重量を大幅に節約できます。NanoMQS 端子は、高い外気温度下における優れた電流容量を特長としています。さらに NanoMQS 端子は、自動車 OEM 仕様を満たすように設計されています。この製品群には、丸形ワイヤ用のリセプタクル & タブ端子と、さまざまな種類の接触面を含むフラット フレキシブル/プリンタブル ケーブル用の FFC 端子が含まれており、あらゆる技術要件に適合します。
NanoMQS 機能
- 小型化, さまざまな極数に対応可能な省スペースで堅牢な端子システム
- 信号端子: 最大 3 A
- ピン寸法: 0.5mm x 0.4mm
- 公称ピッチ: 1.8mm
- ワイヤ サイズ レンジ: 最大 0.13 ~ 0.35mm2
- MQS 端子製品群シリーズに統合
- 一次ロックおよび二次ロック機能
- 自動車用途に合わせた設計
- 折損防止機能を特長とする Koshiri コネクタ設計
- CPA オプション
- THT および SMD ヘッダ製品群
適用事例
- エンジン制御ユニットおよびエアバッグ (NanoMQS および MCON 0.50 シール システム)
- バッテリー ユニット (NanoMQS FFC) など、コンパクトな設置面積
- スペースの制約が非常に厳しいブラック ボックス用途

設計の開始
設計が実に簡単になりました。次のリンクをクリックすると、製品コンフィギュレータにアクセスして、NanoMQS シリーズなどのコネクタ システムの設計をただちに開始できます。


圧着品質は適切な適用工具から始まる
ツーリング専門家へのお問い合わせ
過酷な環境において高い性能と信頼性を実現するには、高品質な圧着接続が不可欠です。TE Connectivity (TE) の包括的な適用工具とグローバルなフィールド サービス チームは、少量から大量までのあらゆる規模のワイヤ処理に対応します。豊富な知識を持つ当社の製品エキスパートが、お客様の生産要件に適したツーリングをご案内します。