過酷な環境および外装用途向けの自動車用コネクタ
TE Connectivity (TE) の製造する MCON 相互接続システムは、さまざまな過酷な環境の自動車用途における電気・電子接続用途で使用されます。
150°C
最大 150°C のエンジン用途向け
48V
48 V 対応の新世代 MCON コネクタ
IPx9k
外装用途に求められる耐候性に関する等級


新製品 - MCON 1.2 Next Gen & NextGen Plus 1 row 防水シリーズ(コンタクトランス)
• 持続可能性 - 設計により二酸化炭素排出量の大幅削減 (CO2排出量を約20%削減)と、バイオマス樹脂マスバランス方式ソリューションによりさらに二酸化炭素排出量を削減(約40%削減)。
• 自動化 - 広い接触面積を持つ一体型の二次ロックラッチにより、ロックの自動化に貢献。QR コードによる追跡/トレースが可能です。
• 性能 - 改良された堅牢なソリューションにより、高い振動性能 (SG4) と品質を提供します。CPA 設計が改良され使いやすさも向上しました。
• 汎用性 - 同じインタフェースを使用し車両内のアプリケーションに複数対応できるため汎用性が高いです。MCONおよび Gen2シリーズと互換性があり、LV214 および USCAR2 に従って検証されています。
• 将来の要件に応える - 48 ボルトや自動化にも対応できます。
• 改善された人間工学 - 表面積が大きくなり、取り外し用のラッチが大きくなったため、取り扱いやすくなりました。
MCON 端子
高性能、高い信頼性
MCON は、乗用車や商用車の電気・電子接続用途で広く使われている一連の汎用コンタクト システムです。その端子設計は、標準化されたブレード サイズと、自動車業界のインタフェース要件に適合しています。電気性能と機械性能を分離するため、小型の MCON 0.50 端子システムを除くすべての端子に 2部品コンタクト設計が採用されています。
MCON 端子シリーズには、防水型と非防水型があります。新世代の MCON コネクタ システムには、防水機能と激しい振動に対する耐性を備えたリセプタクルとタブ ハウジングが提供されています。 迅速で経済的な結線処理に、TE アプリケーション ツーリングの幅広い製品ラインナップをご利用ください。
製品の特長
MCON 端子
- 高性能銅合金
- より高い信頼性を実現する冗長接点技術
- 将来の要件にも対応する高振動レベルもサポート
- 端子スプリングの過大応力保護
- 分極および二次ロック機能付き端子ボックス
- コンタクトランス保護 (MCON 0.50 (クリーン ボディ バージョン) を除く)
- 防水バージョンと非防水バージョン
- 温度範囲 -40°C ~ +150°C
- -40°C ~ +180°C (最新の表面技術を使用した場合)
- 3 方向の二次ロック アクセス




リセプタクルおよびタブ端子を探す
MCON および HPF リセプタクル端子およびタブには、さまざまなサイズや構成 (クリーン ボディまたはコンタクトランス) のものが用意されています。相互接続システムに必要となる適切なサイズが見つかります。

MCON コネクタ
振動と機械的応力に対応する設計
新世代の MCON コネクタ システムでは、防水機能と激しい振動に対する耐性を備えたリセプタクルとタブ ハウジングが提供されています。システムは、振動と機械的応力がコンタクト システムの品質に長期的な影響を与える、自動車の電子接続と電気接続用途向けに設計されています。
製品の特長
ハウジングおよびコネクタ
- CPA (コネクタ位置保証) 機能
- 高い信頼性 - 長期の使用に対応
- 高い振動レベルに対応
- 品質問題のない優れた設計で、製造コストとサービス コストを削減
- 事前ロック位置に設定して提供される一体型二次ロック デバイス
- 電線対電線接続の防水型および非防水型コネクタ (SWS)
- 分極機能、各種嵌合キー
- 同じレベルの二次ロックにより、モジュール型ハウジングが可能





MCON コネクタおよびハウジングを探す
MCON コネクタ シリーズは、さまざまなサイズと構成のものをご用意しています。 最大 150°C の温度にも耐えうる、さまざまな構成が可能です。

MCON の用途

パンフレット