小型、軽量、高性能
DEUTSCH AS MicroLITE シリーズ コネクタは簡単に取り付けられる超小型設計で、プロ レーシング チームがレースを主導できるように最小スペースで最大限の性能を生み出し、性能向上と軽量小型化を求めるニーズに対応します。すべての DEUTSCH AS MicroLITE シリーズ コネクタは、導電性を持つ黒亜鉛で仕上げられた高い強度のアルミニウム製シェル、振動耐性、およびオートスポーツ用途で使用されるほとんどの液体に対する耐性を備えています。
特長
- 5 サイズ #23 端子
- ポジティブ ロック カップリング機構
- スクーププルーフ インタフェース
- 導電性を持つ黒亜鉛仕上げ
- コンパクトな設計
- 容易な取り付け
用途
- 過酷な環境に対応
- センサ用途