レーシング カーで発生する熱や振動は一般車両の比ではありません。 では、レーシング カーを開発するお客様のために信頼性の高いソリューションを構築するにはどうすればよいでしょうか。レーシング カーの性能向上には、部品の小型軽量化も助けとなりますが、車両の動力学について熟知し、性能や信頼性の問題に対する高い解決能力を持つことのほうがむしろ重要であり、このことが TE Connectivity のオートスポーツ チームをモータースポーツ業界の中で際立った存在にしています。私たちは勝利を導く製品を開発し、今後も末永くレーシング界に技術ノウハウを提供し続けます。レース中に何が必要になるかは予測できないため (すなわち、事故による破損のために何回スペア部品が必要となるかはわからないため)、私たちは必要なときにすぐにサポートできるよう準備しておかなければなりません。そのためには、チームの需要に応じて世界中に部品を出荷できる体制が必要となります。このようなニーズに応えるため、当社はモータースポーツ業界に特化したサプライヤの専用ネットワークを持っています。
オートスポーツは、スピード、温度、オイルと埃、振動、圧力といった過酷な環境条件を複合的に考えなければならない世界です。TE の DEUTSCH AS コネクタは、このような過酷な条件に直面するレーシング チームを支援します。
TE の Measurement Specialties (MEAS) は、圧力、加速、力、トルク、位置、温度、流体の各特性に応じたソリューションを提供します。MEAS 製品の 80% 以上は顧客仕様設計のもので、お客様と協議しながらその特有の用途に最適なセンサ ソリューションを開発しています。高度な動的および静的センサ シリーズとともに、MEAS は特殊小型センサ、軽量、衝撃/振動試験、マルチ アレイ スキャナなどの優れた技術を備えています。用途は広く多岐にわたり、航空機の監視用のスキッド センサ、ピトー管、油圧/冷却水圧、主脚部/ハブの振動、突風ストップ力、圧力スキャナにまで及びます。すべてのセンサが、高い信頼性と広範なカスタマー サービス、そしてお客様のニーズに応える豊富な知識を持ったアプリケーション チームによって支えられています。
過酷な環境向けに設計された TE の熱収縮成形製品は、湿気の侵入、腐食、機械的損傷、極端な温度からの長期的な保護を実現します。
TE が提供する幅広い Raychem 高性能ワイヤ/ケーブル製品は、最も厳しい車両仕様に適合します。
抵抗器とは、回路の電圧を下げる、または回路を流れる電流を制限する受動部品です。エネルギーを吸収し、そのエネルギーを熱として放散することもできます。電子の流れに対する抵抗器の抵抗性は、使用する導体材料によって決まります。抵抗器の構成に使用される材料は、特に高電圧、高電力、高安定性/高精度、高電流が求められる用途において、信頼性と安定性に優れた性能を実現するうえで重要な役割を果たします。