他製品を引き離す性能
DEUTSCH AS Standard シリーズ コネクタは、信頼性が高く軽量で技術的に高度な製品として多数のオートスポーツ レーシング チームから選ばれており、市場をリードする存在となっています。オートスポーツを念頭に専用設計されたコネクタ シリーズとして、DEUTSCH AS Standard シリーズ コネクタは、プロのレース業界に特化して設計された初のハイスペックなコネクタ シリーズです。DEUTSCH AS Standard シリーズ コネクタは、標準的な軍用設計のコネクタと比較して重量と省スペース性に優れており、中密度から高密度まで、最大 128 通りのさまざまなオプションが用意されています。
特長
- 高密度配列
- フィルタ バージョン
- 光ファイバ バージョン
- ハーメチック バージョン
- 導電性を持つ黒亜鉛仕上げ
- 界面およびワイヤ シール
用途
- 広範な用途に対応
- 過酷な環境に対応