高密度および高性能
DEUTSCH ASDD シリーズ コネクタは、高密度で高性能な次世代コネクタであり、コネクタ設計に革新をもたらす製品です。通常のオートスポーツと比較して 2 シェル サイズの節約が可能です。DEUTSCH ASDD シリーズ コネクタは、通常のオートスポーツ用コネクタの同等シェル サイズと比較して、約 2 倍のコンタクト数を持つ軽量コネクタです。導電性の黒亜鉛ニッケル、電線接続面のシール、接着とシールされたインサートによる湿気の侵入防止、DEUTSCH ASDD シリーズ コネクタは過酷な環境にも耐えることができます。
製品の特長
- 8 種類のシェル サイズ
- 超軽量
- 通常のオートスポーツ用製品クラスのシェル サイズと比較して、約 2 倍の端子数
- 一体式遮蔽処理
- 導電性を備えた、黒亜鉛仕上げ
用途
- オートスポーツの厳しい環境に対応できる設計
- エンジン制御ユニット
- ギアボックス制御ユニット
- データ ロガー
- 一般データ システム要件
DEUTSCH ASDD 118-WAY コネクタ
TE Connectivity (TE) の DEUTSCH ASDD シリーズ コネクタは、高密度と高性能を両立できるように設計されており、サイズの小さな電線を使用するレーシング チームの要求に応えます。
AS Double Density 製品群は、通常の AS シリーズ コネクタと比較して同等シェル サイズに約 2 倍のコンタクト数を持ちます。
- 動作温度範囲: -55°C ~ +170°C
- 耐久性: 嵌合回数 500 回
材料
- シェル: 高強度アルミニウム合金、黒亜鉛仕上げ
- インサート: 熱可塑性樹脂
- シール: フッ素化シリコン
- コンタクト: 金めっき銅合金
電気的性質
- 誘電耐電圧: 750V
- 端子の定格電流 (最大): 3 A
DEUTSCH ASDD 93-WAY コネクタ
TE Connectivity (TE) の DEUTSCH Autosport Double Density (ASDD) シリーズ コネクタは、高密度と高性能を両立できるように設計されており、サイズの小さな電線を使用するレーシング チームの要求に応えます。
ASDD コネクタ製品群は、通常のオートスポーツ シリーズ コネクタと比較して同等シェル サイズに約 2 倍のコンタクト数を持ちます。
- 動作温度範囲: -55°C ~ +170°C
- 耐久性: 嵌合回数 500 回
材料
- シェル: 高強度アルミニウム合金、黒亜鉛仕上げ
- インサート: 熱可塑性樹脂
- シール: フッ素化シリコン
- コンタクト: 金めっき銅合金
電気的性質
- 誘電耐電圧: 750V
- 端子の定格電流 (最大): 3 A