高電力ニーズに対応する設計
ヘビー デューティー (HD) の DEUTSCH ASHD シリーズ コネクタは、バッテリー、交流発電機、運動エネルギー回生システム (KERS)、スターターモータ用途といったレーシングカーのハイパワー ニーズに対応するよう設計されています。コンパクトな設計で環境的に密閉されており、非常に高い耐振動性を備えています。使用温度は最大 150°C で、一般的なケーブル サイズに対応でき、エンジン分野に勝利への優位性をもたらします。
製品の特長
- オートスポーツの設計
- ポジティブ ロック カップリング機構による優れた耐振動性
- 環境的に密閉されている
- 軽量化
- 4 ウェイ コネクタの軽量な代替品
- 安全な取り扱い
- 安全ループ用設計のサイズ 20 信号端子
- 安全性を実現するアーリー ブレイク/レイト メイトの信号端子
- 互換品
- 簡単な統合/交換のために既存の ASHD シェルを使用
- 電力および信号に既存の ASHD ピンおよびソケットコンタクトを使用
- 直径 16 mm2 ~ 35 mm2 のケーブルに対応
用途
- 最小スペースの筐体
- 耐振動性
- バッテリー、オルタネーター、スターターモータ用途に好適
- 運動エネルギ回生システム (KERS)
- 始動モータ用途
DEUTSCH ASHD 3-WAY コネクタ
DEUTSCH ASHD シリーズ コネクタに追加されたこの新しい 3 ウェイ バージョンは、ハイブリッド レースカーの増大するニーズを満たす三相電気モータまたは発電機用に設計されています。電源には 3 つの 4 AWG 端子を使用し、安全ループには 2 つの 20 AWG 信号端子を使用します。
- 使用温度範囲: -55°C ~ +175°C
- 耐久性: 嵌合回数 500 回
材料
- シェル: 高強度アルミニウム合金、黒亜鉛仕上げ
- インサート: 熱可塑性樹脂
- シール: フッ素化シリコン
- 端子: 金めっき銅合金
電気的性質
- 誘電耐電圧: 漏洩電流 2 mA 未満
- (AC 1500 V で)
- 端子定格電流 (最大)
- 4 AWG 端子: 200 A
- 20 AWG 端子: 7.5 A