信頼性の高い通信を実現するフィールド施工可能な M8/M12 イーサネット
当社の M8 コネクタ システムと M12 コネクタ システムは、コネクタ、I/O モジュール、ケーブル アセンブリ製品などを完備したソリューションです。TE のフィールド施工可能なコネクタは、取り付けと工具のコストを削減します。
製品の特長
M8 コネクタおよび M12 コネクタ
- X コード化コネクタにより最大 10 Gb/s の帯域幅ニーズに対応
- A、B、D、X、S、T の各コードをご用意
- 簡単に施工できるコネクタ システム
- IP67 および IP68 の保護等級
- 2、3、4、5、8、12 極のオス形コネクタとメス形コネクタおよび Y コネクタをご用意
- 伝導率に優れた銀めっき端子付きコネクタをご用意
- はんだカップ用または PCB 用の取り付け配置オプション
- パネル取り付けおよび分散バージョンをご用意
- 確かなシールド
- すばやく安全な接続
- 後方互換性
M8 コネクタ
製品概要
M8 コネクタは防水 3 ピンねじを備えており、特に産業用センサで使用されています。これらのコネクタは組み立て済みで納品され、水中に浸漬した場合でも防水性を保ちます。これらのヘビー デューティー コネクタは通常、過酷な環境で使用します。M8 コネクタを使用する大きな利点は、M12 コネクタと同様に、配線システムの施工とメンテナンスに要する時間を節約できることです。これにより、セットアップ時間が短縮され、必要な電気技師や技術者の数も少なくて済みます。当社の M8 コネクタ システムは、コネクタ、I/O モジュール、ケーブル アセンブリ製品などを完備したソリューションです。M8 コネクタの一般的な用途としては、食品および飲料加工、工作機械、ゴム/プラスチック、織物、印刷機のアクチュエータ、PLC、I/O ボックス、センサ、スイッチや、HVAC システムのバルブなどが挙げられます。
M8 B コード 5 ピン コネクタとケーブル アセンブリ
M8 B コード 5 ピン コネクタとケーブル アセンブリの設計は IP65 規格に準拠しています。低コストのスマート設計を特長とする製品です。スナップフィット設計により、施工が容易で、その所要時間を短縮できます。信頼性と耐久性の両面で優れ、広い温度範囲により、過酷な環境でも使用できるアセンブリを実現できます。

M12 コネクタ
製品概要
M12 コネクタは 12 mm の固定ねじ山が付いた丸型コネクタで、主にファクトリ オートメーションのアクチュエータ、センサ、インダストリアル イーサネット、Fieldbus に使用されています。M12 コネクタは、洗浄にさらされる腐食環境に耐えるよう設計されています。ピン数は 3、4、5、8、12 本が用意されています。使用する用途に応じた正しいピン数を選ぶ必要があります。センサおよび電力用途に必要なピン数は 3 本と 4 本、PROFINET およびイーサネットでは 4 本と 8 本です。Fieldbus、CAN バス、および DeviceNet では通常 4 本と 5 本のピン数が使用され、信号用途では 12 本が使用されます。当社の M12 コネクタ システムは、コネクタ、I/O モジュール、ケーブル アセンブリ製品などを完備したソリューションです。M12 コネクタは、農業、代替エネルギー、通信、ファクトリ オートメーション、測定および制御、ロボット、トランスポーテーションなど、さまざまな用途で使用されています。
利点
M8/M12 コネクタ
- 信頼できる業界標準のソリューション (クイック ターン、ケーブル アセンブリ試作品など) で、過酷な環境におけるダウンタイムを削減
- エラーのないフィールド施工可能なコネクタにより、取り付けと工具のコストを削減
- M8/M12 コネクタを使用した装置は、さまざまな用途と過酷な環境で信頼性に優れた性能を発揮し、長寿命を実現
- 最大 10 Gb/s の要件に適合し、高帯域幅のニーズに対応
- カスタムのケーブル アセンブリ製品、一般市場向けケーブル アセンブリ製品などの完全なソリューションを提供するワンストップ ショッピングで、TCO (総所有コスト) を削減
さまざまな用途と過酷な環境において信頼性の高い性能を発揮する M8/M12 コネクタは、お客様の装置の長寿命化に効果的です。
- Ruud van den Brink,
- プロダクトマネージャ
M8 コネクタと M12 コネクタの詳細
高速通信。 当社の機械産業オートメーションおよびコントロール用途向け M8/M12 コネクタ システムは、産業環境における確実な通信を保証します。保護等級 IP65 および IP67 のシールド型および非シールド型 M8/M12 コネクタおよびケーブル アセンブリ製品のラインナップは、すべて施工が容易で、ダウンタイムを削減して高い生産効率を提供します。
UL
認証
cURus
認定取得
各種用途
M8/M12 コネクタ システム
- インダストリアル オートメーション
- 自動車製造
- 工作機械
- ファクトリ オートメーション装置
- 製造
- ビジョン システム
- 食品および飲料業界