小型丸形コネクタの決定版
スペースを節約し、過酷な環境での要求に応えられるように設計された高性能なコネクタです。
TE では、ウルトラミニチュアからほぼ倍密度の 38999 スタイルのサイズまで、さまざまな小型丸形コネクタを提供しています。 マイクロミニチュア丸形コネクタは、堅牢な耐久性とスペースおよび重量の低減を目的として設計されています。幅広い製品ファミリが用意されているため、スペースの制約だけでなく、高速や堅牢性など、その他の用途のニーズにも適合する最適な製品をお選びいただけます。
100K
100,000 フィートの高高度シール
64
Wildcat では最大 64 端子
10 Gbs
CeeLok FAS-T コネクタでは最大 10 GbE
超小型丸型コネクタ
TE の製品カタログ
-
DEUTSCH Wildcat シリーズ
TE の DEUTSCH Wildcat シリーズ コネクタにより、ますます小さくなるスペースにおいて航空宇宙機器とケーブルの統合が可能になります。
-
MIL-DTL-83723 丸型コネクタ
TE の DEUTSCH DBA30 ねじ式結合システムは、回すだけで素早くロックできるだけでなく、結合の完了を目視で確認できます。また、幅広いワイヤ径に対応しています。
-
金属シェル マイクロ丸型 コネクタ
確かな信頼性と構成の柔軟性を備えた高密度コネクタ。
CeeLok FAS-T Nano 丸形コネクタは、ナノミニチュア丸形コネクタで 10 Gb/s のイーサネット接続を実現します。これにより、高速 I/O が持つコンパクトさや利便性、耐久性、環境シーリングの限界を、これまでにないレベルまで引き上げています。
- CeeLok FAS-T,
- 製品カタログ
マイクロミニチュア丸形コネクタの仕様
サイズ、定格、耐性
丸形コネクタの仕様 | CeeLok FAS-T | Wildcat 38999 |
---|---|---|
詳細 | 最大 10 G の速度 | 38999 フォーム ファクタ設計 |
端子数 | 8 | 11 ~ 64 |
シェル サイズ数 | 1 | 4 |
温度定格 (°C) | -55 ~ +125 | -65 ~ +200 (ニッケルおよびカドミウム) |
シーリング IP 定格 | IP68 | - |
高高度シール | - | 100,000' |
挿抜サイクル (最小) | 250 | 500 |
結合スタイル | プッシュ/プル、ねじ山付き | ねじ山付き |
端子のスタイル | ピンおよびソケット | ピンおよびソケット |
スクーププルーフ | はい | はい |
ワイヤ サイズ (AWG) | 28 ~ 30 | 24 ~ 28 |
PCB バージョン | はい | はい |
シェル キーイング | いいえ | はい |
丸形コネクタ アクセサリ
熱収縮ブーツおよびバンドストラップ
-
熱収縮成形ブーツ
TE の Raychem の熱収縮ブーツと成形部品は、ほぼすべての電気接続設計の用途に適合し、シールド ケーブル アセンブリとコネクタをしっかりと結合する製品です。
特徴: マイクロミニチュア丸形コネクタ
高速かつ堅牢な設計
- 最大 10 Gb/s の高速データ転送
- 軽量かつ省スペース
- フレキシブルな構成
- 極端な温度条件、振動、腐食に対する耐性
- 高い挿抜サイクル数
用途: マイクロミニチュア丸形コネクタ
厳しい環境に対応
- 航空宇宙
- ヘリコプターおよびジェット機
- 軍用航空システム (ミサイルおよびロケット)
- 軍用地上システム (戦車)
- 軍用通信およびコンピュータ システム
- 艦船システム (小型、中型、大型の船舶)