ピンとソケットによるコンパクトなコネクタ
TEのD-subコネクタは、ライトアングル / 垂直PCB コネクタから、ミリタリ・宇宙環境向けAMPLIMITE D-subコネクタまで、多くの種類のD-subコネクタを取り揃えています。標準極数の9ピン, 15ピン, 25ピン, 37ピン, 50ピンを含め、その他多くの極数の中から選択できます。D-subコネクタの製品ラインナップは、民生機器、産業機器、電気通信、医療機器、ミリタリ産業用、検査・計測機器と様々な用途に対応するように設計されています。特殊な付属品も用意されており、どのような複雑な用途にも対応する経済的な D-Sub ソリューションが実現します。AMPLIMITE D-subコネクタは、MIL-DTL-24308 ミリタリ スペックを取得しています。TE のシリーズ 109/90 および ULTRA-LITE コネクタは、幅広い端子密度が用意されており、軽量化と EMI シールド機能を実現します。TE の製品ラインナップには、AS39029 端子のほかに、同軸端子とパワー端子が含まれます。
D-subコネクタの選定
絞り込み検索


ミリタリ / 宇宙環境向け
AMPLIMITE D-subコネクタ
TE では、標準的な軍用D-subコネクタをひととおり揃えているだけでなく、特殊な用途に対応したバージョンも提供しています。たとえば、サイズ 20 の信号端子を持つパワー/同軸キャビティを混合したコネクタ、高使用率用途に対応した使い捨てインタフェースを提供するフィードスルー コネクタ、ストレイン リリーフを目的としたゴム グロメットを後部に備えた特殊な非磁性体コネクタなどを取り揃えています。