鉄道用 D-Sub ミニチュア バックシェル
D-Sub ミニチュア コネクタ用の高耐久化金属製バックシェルの幅広いラインナップ
D-Sub ミニチュア コネクタ用の高耐久化金属製バックシェルの幅広いラインナップ TE Connectivity (TE) では、単一部品の数を最低限に抑えた実用的な構造によって手早い設置と組み立てを実現した、D-Sub ミニチュア コネクタ用の高耐久化金属製バックシェルを幅広いラインナップで取り揃えています。狭いスペースへの堅牢な組み付けを可能にする、後付け可能な独自のクイック ロック システムなど、幅広いオプションをご用意しています。クリンプ インサートのケーブル出口のオプションは、他に類を見ない 360° EMI/EMC シールドを実現します。また、ジャケット圧着によって、ケーブルのねじれによる導体の損傷を防止し、迅速かつ容易に取り付けることができます。圧着工具が必要の、ねじ式のストレイン リリーフ ケーブル出口オプションもご用意しています。
主な特長
- 自己保持型アセンブリねじ
- 225o、180o、および 135o のケーブル出口オプション
- 高品質ダイカスト合金シェル
- 大容量のため高密度実装が可能
- EN50155 システムでの使用に適した 360o EMI/EMC シールド
- M3 または UNC 4-40 ねじ山
- すべて金属製のため火災と煙の基準に適合
- 旋盤加工による M3 と UNC 4-40 のステンレス鋼ねじオプションを複数提供
- 2 つのストレイン リリーフ オプション (以下参照)
クイック ロック フード
クイック ロック バージョンは、握って解放する自動ロック システムにより、作業時間を短縮する効果の高いソリューションです。また、ひとつの部品で 3 種類のケーブル出口オプションを提供します。
主な特長
- 自己保持型アセンブリねじ
- ひとつの部品で 225o、180o、および 135o のケーブル出口オプション
- 大容量のため高密度実装が可能
- 握って解放、ねじロック不要、組み立て中に自動ロック
- 高品質の総金属シェル
- 360o EMI/EMC シールド
- 既存システムの改良を容易にするクイック ロック ピン
- 2 つのストレイン リリーフ オプション (以下参照)
- すべて金属製のため火災と煙の基準に適合

ケーブル出口オプション
オプション 1: 圧着済みストレイン リリーフ
コネクタ ストレイン リリーフまたは PG クランプのケーブルを回転させると、ケーブルの中の導体が破損する可能性があります。 これは断続的なシステム エラーの原因となり、一般的に発見が難しいものです。
ケーブル ジャケットを圧着することにより、これを解決できます。
ジャケットの圧着の長所として、定義が明瞭で、実績のある方法であることが挙げられます。クリンプ フランジによって、圧着中の導体への損傷を防ぎます。最適なクリンプ フランジ、クリンプ バレル、圧着工具の選定方法と詳細については D-Sub シェルのカタログをご覧ください。
主な特長
- 規格とクイック ロック フードの両方に適合
- ケーブルの回転を防止することによりシステムの信頼性が向上
- 360o EMI/EMC シールドにより EMI ノイズの多い環境での用途に最適
- 圧着中にそれぞれの導体を保護してワイヤの損傷を防ぐクリンプ フランジ
オプション 2: ねじ付きケーブル アウトレット
TE のねじ付きケーブル アウトレット オプションは、特殊工具を使わずに迅速かつ容易な取り付けを可能にし、短時間で簡単に取り付けたい場合に最適です。このケーブル出口は、2 ピース ケーブル クランプを備えて効果的なストレイン リリーフを可能にし、ケーブルの保持を防止するリブを備えています。
主な特長:
- 規格とクイック ロック フードの両方に適合
- 元の体積から最大で約 50% 圧縮することにより幅広いケーブル径に対応
- ケーブルはねじで圧縮し、特殊工具が不要
- ケーブルの保持を防止するリブによって引き抜き力を強化
注文情報などの詳細については D-Sub シェルのカタログをご覧ください。

TE Connectivity (TE) では、単一部品の数を最低限に抑えた実用的な構造によって手早い設置と組み立てを実現した、D-Sub ミニチュア コネクタ用の包括的な高耐久化金属製バックシェルを取り揃えています。