ケーブル破損を削減
TE Connectivity の現場組み立て作業向け M12 鉄道用ケーブル コネクタは、鉄道産業 (鉄道産業規格 EN45545) およびオートメーション産業用途向けに設計されています。過酷な環境において、安全かつ確実な通信を確立するためのソリューションを提供します。これらの高品質製品は、きわめて過酷な産業環境においても、安全な信号伝送を実現します。信頼性の高い 360 度シールド ソリューション、圧着フランジ技術、コンパクトな外寸を特長とする M12 コネクタは、耐ねじり振動性のケーブル対張力を備えています。これにより、ケーブル破損を削減し、システムの改ざんを防止します。IP67 定格を備え、重要な鉄道規格 (鉄道産業規格 EN45545) に適合するこの鉄道専用製品は、工場でも現場でも短時間で組み立てることができます。コネクタとケーブル間に最適な接続を実現するため、コネクタとケーブルの各組み合わせは整合済みです。販売されている組み合わせについては、M12 のカタログを確認してください。
M12 鉄道用ケーブル コネクタの特長
- 保護等級 IP67 の防水性能
- 機械加工された圧着端子 (最大 500 回の嵌合回数)
- 堅牢な機械加工された金属ハウジング (真ちゅう)
- 耐ねじり性 の対張力
- 直径 15.2 mm、長さ 48 mm のコンパクト サイズ (直角コネクタの高さは 42.5 mm)
- 重量 24 g
- A ~ D および X コード化コネクタをご用意
- データ伝送速度最大 10 Gb/s
- -40°C ~ +85°C の温度範囲
- EN61373規格カテゴリ 1 クラス B に適合する耐振性
- 鉄道車両用材料燃焼規格 EN45545-2 危険度分類 HL3 要求基準 R22/R23
M12 鉄道用製品ラインナップ
用途
用途
- Ethernet ネットワーク
- オーディオ/ビジュアル通信
- 乗客情報システム
- ビデオ監視
- 乗客エンターテインメントおよび WiFi
- 乗客情報ディスプレイ
- 切符販売機
- ドア制御
- 暖房、換気および空調 (HVAC) システム
- 照明
IP 67
水の侵入に対する保護等級
500
最大 500 回の嵌合回数
360°
EMI/RFI シールド
特長
- 事前組み立てのコンポーネントとケーブル ジャケット圧着による簡単な取り付け、組み立て作業とコストを削減
- ジャケット圧着によりケーブルの回転とシステムの改ざんを防止
- コンパクト設計により省スペースを実現、M12 鉄道用直角コネクタの高さは 42.5 mm
- 安全な 360° EMI/RFI シールドによる確かなデータ伝送とネットワーク障害の削減
- シンプルな物流システム、1 つのパッケージにまとめられたコンポーネント
- コネクタとケーブルの整合による安定した接続、サービス コストを削減
ケーブル ジャケット圧着の利点

材料と仕上げ
材料 | |
---|---|
ハウジング | 銅合金ニッケルめっき |
絶縁体、端子ホルダ | 熱可塑性樹脂 |
端子の材料 | 銅合金 |
端子のめっき | 金 |
シーリング | エラストマ |
鉄道産業 (鉄道産業規格 EN45545) およびオートメーション産業用途向けに設計された M12 コネクタ シリーズは、過酷な環境において、安全かつ確実な通信を保証するソリューションを提供します。当社の M12 鉄道シリーズは、あらゆるソリューションに対応できるようにさまざまな種類を取り揃えています。M12 鉄道シリーズのカタログをダウンロードしてご覧ください。