EKO A - 車両間コネクタへ給電
EKO A シリーズはあらゆる主要な鉄道車両パワー システム用途に特化されており、車両間のパワー ダイナミック用途に特別に設計されています。
軽量な地域鉄道から非常に高速な鉄道まで実地で証明されているソリューションである EKO A シリーズは、ダイナミックな車両間ジャンパー用途に特別に設計されています。 フレームのモジュラー システムは車両設計に合わせてコネクタを完全にカスタマイズできるようになっています。 EKO A ファミリには、ケーブル サイズ 300mm2 まで、2 つ ~ 6 つの接続モジュールのモジュラー ソリューションがあります。
利点
- モジュラーおよびダイナミック用途
- 柔軟なアセンブリ プロセス
- 高レベルの性能
- 省スペースかつ軽量
- ハロゲンフリー
- 現場で実証済み
詳細
- 2 ~ 8 つの角度付きモジュールからメタル フレームに接続するモジュラー コネクタ
- 2本の取付けねじによるロック システム
- 銀めっきブラスのクリンプ コンタクト、内径 12 および 20
- 50 ~ 240mm2 のケーブル断面
主な特性
- 定格電流: 最大 700 A
- 給電電圧: 最大 3000V DC/AC
- 交流耐電圧: > 9,5 kV
- 保護インデックス: IP66
- 塩水噴霧耐性: 96 時間または 500 時間
- - 温度範囲: -40oC / +100oC
- 振動および衝撃: EN 61373 カテゴリ 1 クラス A
用途
- 車両間
機能
- 車両間
規格
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94