鉄道用パワー コネクタ
鉄道業界のパワー用途に使用される、標準、プロプライエタリ、および特定の製品
TE は、鉄道産業においてプレーヤと認められており、業界におけるノウハウおよび経験に基づいた革新的なソリューションを提供して、様々な苛酷な環境での接続を実現しています。 その際、必要とされる環境および安全の規格 (火事、煙、毒性) を世界規模で考慮しています。当社のパワー製品
入手可能製品シリーズ
国際規格に準拠するさまざまな種類の堅牢なコネクタです。
-
FXP
FXP シリーズは、鉄道車両のあらゆる電力用途に適合するコネクタです。最新のヨーロッパ規格 EN50467 に基づいて設計されています。
-
EKO
EKO 複合材シリーズは、地下鉄から非常に高速な車両にまで対応する現場で実証済みのソリューションであり、EN 50467 (2012) & NFF 61030 標準に従って設計されています。
-
EKO S
EKO S シリーズはあらゆる主要な鉄道車両パワー システム用途に特化されており、苛酷な環境用途に特別に設計されています。
-
EKO D
EKO D シリーズは、地下鉄から非常に高速な車両にまで対応する現場で実証済みのソリューションであり、導出用途のために EN 50467 (2012) & NFF 61030 標準に従って設計されています。
-
EKO A
軽量な地域鉄道から非常に高速な鉄道まで実地で証明されているソリューションである EKO A シリーズは、ダイナミックな車両間ジャンパー用途に特別に設計されています。
-
CPP
CPP シリーズはパワー ダイナミック接続のソリューションで、柔軟なモジュラー設計でさまざまなシェルサイズが用意されており、ねじロック システムを使用します。
-
WYE
WYE シリーズは、あらゆる主要な鉄道車両スタティック パワー システム専用です。主に台枠または台車で使用されます。3000 ボルト、最大 120mm2 ケーブル サイズの設計で、マルチウェイ用途に対応します。