EKO D - パワー用途の導出コネクタ
EKO D シリーズはあらゆる主要な鉄道車両パワー システム用途に特化されており、過酷な環境用途に特別に設計されています。
EKO D シリーズは、地下鉄から非常に高速な車両にまで対応する現場で実証済みのソリューションであり、導出用途のために EN 50467 (2012) NFF 61030 標準に従って設計されています。 電力ラインを 2 本の別々のラインに分割するあらゆるスタティック用途に
利点
- 非シールド ケーブルおよびシールド ケーブル
- スタティックおよびダイナミック用途
- 高機械抵抗
- 省スペースかつ軽量
- ハロゲンフリー
- 現場で実証済み
詳細
- ストレート、90oまたは<< T >> 多極導出、シールドまたは非シールド
- 2本の取付けねじによるロック システム
- 3 入力 / 2x3 出力
- クリンプ コンタクト: 25 ~ 240mm2 のケーブル断面
主な特性
- 定格電流: 最大 800 A
- 給電電圧: 最大 1500 V または 3000 V DC/AC
- 交流耐電圧: 9500 V
- 保護インデックス: IP 67
- 塩水噴霧耐性: 96 時間または 500 時間
- - 温度範囲: -40oC / +100oC
- 振動および衝撃: EN 61373 カテゴリ 1B
用途
- 牽引電力
機能
- 推進 & ブレーキ
規格
- EN 50467
- NFF 61030
- EN45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94