EKO S - パワー用途のシールド コネクタ
EKO S シリーズはあらゆる主要な鉄道車両パワー システム用途に特化されており、過酷な環境用途に特別に設計されています。
地下鉄から非常に高速な車両にまで対応する現場で実証済みのソリューション。EKO D シリーズは、シールド ケーブル用の EN 50467 (2012) & NFF 61030 標準に従って設計されています。 あらゆるシールドされたスタティック用途に対応し、高い機械的な制約に対応できます。EKO S ファミリ ソリューションには 3 ~ 4 極があり、3000 ボルトの用途に 240mm ケーブル サイズにまで対応します。EKO ファミリは、EKO (複合材)、EKO D (導出)、EKO A (車両間) によって完成します。製品の詳細については、各ページを参照してください。
利点
- 非シールド ケーブルおよびシールド ケーブル
- スタティックおよびダイナミック用途
- 高機械抵抗
- 省スペースかつ軽量
- ハロゲンフリー
- 現場で実証済み
詳細
- ストレートおよび 90o 接続
- 取付けねじによるロック システムの構成: 3 極または 4 極
- クリンプ コンタクト: 10 ~ 240mm2 のケーブル断面
- 銅およびアルミニウム ケーブル
主な特性
- 定格電流: 最大 800 A
- 給電電圧: 最大 3000 V DC/AC
- 交流耐電圧: 9500 V
- 保護インデックス: IP 67
- 塩水噴霧耐性: 96 時間または 500 時間
- - 温度範囲: -40oC / +100oC
- 振動および衝撃: EN 61373 カテゴリ 1B
用途
- 車両間
- 牽引電力
機能
- 推進 & ブレーキ
- 補助電源
- 車両間
規格
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94