EKO - 電力用途向け複合材コネクタ
EKO シリーズはあらゆる主要な鉄道車両パワー システム用途に特化されているほか、過酷な環境用途に対応する特殊設計が施されています。
EKO 複合材シリーズは、地下鉄から超高速鉄道までを網羅する現場で実証済みのソリューションであり、EN 50467 (2012) および NFF 61030 規格に準拠して設計されています。 インライン (一列) 接続またはパネル接続用の、あらゆるスタティック用途に対応します。EKO ソリューションは、1 ~ 4 極、3000 ボルトの用途にも対応する最大 240 mm2 のケーブル サイズまでを取り揃えています。EKO ファミリは、EKO S シリーズ (機械的制約に対応可能なシールド & 高抵抗)、EKO D シリーズ (導出)、EKO A シリーズ (車両間) より構成されます。製品の詳細については、各ページを参照してください。
特長
- 高レベルの性能
- ストレートおよび 90o 接続
- 省スペースかつ軽量
- ハロゲンフリー
- 現場で実証済み
説明
- 非シールド ケーブルに適した接続
- 取り付けねじによるロック システム
- 形状: 1/3/4 極
- クリンプ コンタクト: 10 ~ 240 mm2 のケーブル断面
- 銅線ケーブルおよびアルミニウム ケーブル
主な特性
- 定格電流: 最大 800 A
- 給電電圧: 最大 3000 V DC/AC
- 交流耐電圧: 9500 V
- 保護インデックス: IP67
- 塩水噴霧耐性: 500 時間
- 温度範囲: -40oC / +100oC
- 耐振動・耐衝撃性: EN 61373 カテゴリ 1B
用途
- 牽引電力
機能
- 推進および制動
- 補助電源
規格
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94