WYE - 電力用途に対応する 1 極導出
WYE シリーズは、あらゆる主要な鉄道車両パワー システム向けに特化されており、主に台枠または台車で使用されています。3,000 ボルト、最大 120 mm² ケーブル サイズの設計で、マルチウェイ用途に対応します。
特長
- 積層可能なモジュール型
- 省スペースかつ軽量
- ハロゲンフリー
詳細
- 取り付けねじによる複合材ロック システムに 1 極パワー導出
- 1 入力/2 出力
- ケーブル断面: 35 ~ 120 mm2
- 6 嵌合キー ポジション
主な特性
- 定格電流: 最大 400 A (電線 120 mm2)
- 供給電圧: 3,000 V
- 交流耐電圧: 9,500 V
- 保護インデックス: IP66
- 塩水噴霧耐性: 500 時間
- 温度範囲: -40oC/+100oC
- 振動および衝撃: EN 61-373 カテゴリ 2
用途
- 牽引電力
機能
- 推進およびブレーキ
- 補助電源
規格
- EN 50467
- NFF 610303
- EN45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94