産業用途向け CIRP ハード インサート コネクタ
CIRP 難燃性コネクタ ファミリ、鉄道産業承認済み、MIL C-5015 規格に基づくプラスチック インサート
この丸型コネクタ ファミリは、柔軟な配置と堅牢な機械的パフォーマンスを実現します。 CIRP は、多くのアプリケーションにモジュラー方式ソリューションを提供します。嵌合状態で IP67 定格を満足するこのコネクタは、最大 2800 V/46 A に耐え、優れたスペース効率を持ち、フィラー プラグを必要としません。
この製品の利点
- このタイプで最短寸法のコネクタ、最小の占有スペース。
- 2000 回以上の嵌合回数。
- 振動や苛酷な環境の下でも堅牢性と信頼性を維持。
- グロメットに密閉済み網構造を採用してフィラー プラグの必要性を追放、ダミー端子を不要にしてアセンブリ時間を短縮。
- 90o バックシェルでは追加のバックシェル アダプタが不要。
- 複数の向きを色分けで表示。
特長
- 結合が容易、プラグに低摩擦ローラ ピンを採用、摩耗を低減し、コネクタ嵌合を容易化 (最大結合トルク 8 Nm)。
- ポジティブで挿抜を繰り返す場所向けとして、リセプタクルのシェルにステンレス鋼製の耐摩耗ピンを採用。
- 360o RFI 接地ワッシャ。
- 硬質プラスチック碍子。
- 承認済みの NFF16-101 ハロゲンフリー材質。
- 堅牢なベリリウム銅製クリップ保持の端子。
- モジュラー方式設計。
- グロメット エントリ部の革新的な環境封止処理などにより、嵌合状態のコネクタ シールで IP67 に適合。
アプリケーション
鉄道車両
大手の OEM パートナーを直接対象にした相互接続ソリューションの設計、開発、供給。
機器 (サブシステム)
すべての鉄道車両のあらゆる電気的インタフェースに使用できる包括的な製品群。
インフラストラクチャおよび信号方式
トラックサイドおよび信号用の電線とコネクタ
メンテナンス、修理、およびオーバーホール
車両の長寿命化を目的としたアップグレードと車両サポートのためのイノベーション製品ソリューション。
市場セグメント
- 鉄道
- 産業機器
規格
- MIL C 5015 より
- VG95234 より
- NF-F-61-030
- LUL 規格
- EN45545