隣接する線形 LED 照明ストリップ モジュール間の電力接続

TE Connectivity の雌雄同型コネクタは、隣接する線形 LED 照明ストリップ モジュールの間で電力を効率的に伝送し、高密度用途向けのコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。2 極、4 極、6 極が用意されたこれらの表面実装 (SMT) 型電線対基板および基板対基板コネクタは、吸着ピックアンドプレースに対応しており、自動化製造にシームレスに組み込むことができます。垂直と水平のどちらの向きでも嵌合および抜去できるため、組み立てが容易で、部品在庫が削減されます。耐久性を高めるために端子に錫めっきまたは金めっきが施された標準バージョンと小型バージョンがあり、建築、商業、産業用の LED 照明用途のために拡張可能で効率的な電力接続を提供します。

利点

  • 2 極、4 極、6 極の電力・信号・データ接続に同じコネクタを使用することで、設計時間を短縮
  • 同型のコネクタが嵌合するため、1 種類のコネクタのみを在庫すればよく、在庫要件が削減される
  • 垂直または水平方向の接続により、組み立てや保守が容易 (コネクタは 90° から 180° まで連結可能)
  • 基板対基板と電線対基板のオプションがあり、設計の柔軟性が向上
  • ストリップの両端の設置面積が同じで、設計が簡素化される
  • 影にならないように角に丸みが付けられた低背型コネクタにより、LED 出力を最大化
  • ポジティブ ラッチ機構を備えた電線対基板コネクタにより、振動やワイヤ負荷に耐える
  • 選択的金めっきにより、過酷な LED 照明環境内での微小な往復滑りの繰り返し作用によって生じるフレッティング腐食の可能性を排除
  • テープおよびリール パッケージングで表面実装とリフローに対応する低背設計により、組み立て時間を短縮

Hermaphroditic Blade and Receptacle Connectors

雌雄同型ブレードおよびリセプタクル コネクタ

これらのコネクタでは同型のコネクタが嵌合するため、1 種類のコネクタのみを在庫すればよく、在庫要件が削減されます。垂直または水平方向に接続できるため、組み立てや保守が容易です。また、テープおよびリール パッケージングで表面実装とリフローに対応する低背設計により、組み立て時間が短縮されます。LED 出力を最大限にするため、コネクタの角には影にならないように丸みが付けられています。錫めっき端子付きのほかに金めっき端子付きも用意されており、過酷な LED 照明環境内での微小な往復滑りの繰り返し作用によって生じるフレッティング腐食の可能性が排除されます。

  1. 雌雄同型コネクタの製品紹介ビデオ (英語)

雌雄同型コネクタは、隣接する線形 LED 照明用被覆除去モジュール間に電源を供給する、サーフェス マウント (SMT) 型の電線対基板および基板対基板コネクタです。

Miniature Hermaphroditic Blade and Receptacle Connectors

小型雌雄同型ブレードおよびリセプタクル コネクタ

これらの低背型 SMT 小型雌雄同型基板対基板コネクタは、隣接する線形プリント基板の間で電力を伝送するために設計されています。狭いスペースでの使用に最適で、吸着ピックアンドプレースに対応しているため自動化大量生産にも適しています。錫めっき端子付きのほかに金めっき端子付きも用意されており、過酷な LED 照明環境内での微小な往復滑りの繰り返し作用によって生じるフレッティング腐食の可能性が排除されます。

用途

  • 建築およびサイン広告照明
  • 商業施設およびディスプレイ用照明
  • 蛍光灯適用器具への直管型 LED ランプ取り付け
  • キャビネットまたは家具用照明
  • 商業/住宅用間接照明