用途
屋内照明ソリューション
LED には、連続使用が可能で、従来の照明よりも明るく、長寿命なうえに低電力というメリットがあります。ただし、適切に提供され、保護されていなければ、そのようなメリットも活かされません。新しい照明システムを作る場合でも、既存の設計を改良する場合でも、私たちがお客様の設計の実現をお手伝いいたします。
はるか先を見据えて
世界中の政府機関およびコンシューマは、家庭やオフィスの照明に使用される電力量を減らそうと鋭意努力しています。このような課題にとって、LED 照明は明確なソリューションです。LED は、明るさと寿命が優れているだけではなく、従来の光源よりも省エネです。LED 照明設計メーカが、長寿命かつ効率的な小型設計でエネルギ効率に優れた照明を提供する、経済的で製造しやすく設置が簡単なソリューションを設計するのに、当社がどのように貢献できるかをご紹介します。
照明器具アセンブリ用製品
TE の照明器具接続ソリューションは、製造容易性を向上させ、 短期間で市場に投入できるように設計されています。低背型の取り付けが簡単な当社のコネクタ・終端処理・パワー ライン フィルタは、作業時間を短縮し、新規または既存の LED 照明器具に統合できます。
主な製品
-
Poke-In ワイヤ コネクタ
当社の Push グリップ ワイヤ コネクタは、電気照明設備向け絶縁スプライス コネクタです。これらの工具不要の Poke-In ワイヤ スプライス コネクタは、AWG 22 ~ 12 の単線およびより線に適しており、照明器具の現場での結線作業が簡単になります。
-
ラベル
当社の幅広いラベルおよび識別用製品は、製品情報と安全性表示および、照明器具内外のワイヤとワイヤ束識別用のコスト効率に優れた手段です。当社では、完全なプリンタおよびプリンタ ソフトウェアのソリューションも取り揃えています。

照明エンジン相互接続
当社の相互接続ソリューションは、照明エンジンを最新の屋内照明システムに統合するのに役立ちます。 当社の低背型相互接続は、サーフェス マウント・スルーホール ボード マウント・パネル取付け・フリー ハンギング電線対電線の各構成が用意されており、より高速で効率的な接続を実現するために設計されています。
主な製品
-
基板貫通型コネクタ
当社独自の基板貫通型ボトムエントリ接続により、プリント基板および LED アレイの裏側から電源を供給して、発光面の配線処理に伴う問題を解決します。
-
IDC Poke-In ワイヤ コネクタ
絶縁変位 (IDC) Poke-In ワイヤ コネクタ シリーズには、電線対基板接続用のサーフェス マウントおよびスルーホールが用意されています。これらのコネクタは、LED 用途で使用される金属クラッド基板、およびスルーホールの LED 以外の照明用途で使用される FR4 基板に、工具を使わずに、個別の単線およびより線リードをすばやく結線できるように設計されています。
-
SMT タイプのリリース可能な Poke-In コネクタ
BUCHANAN WireMate 4.0 mm 極間サーフェス マウント モジュラー コネクタは、電線対基板接続用です。リリース可能な Poke-In 機能によって簡単かつ迅速にワイヤ結線を行うことができ、モジュラ設計によって柔軟なソリューションが実現します。
-
LED ホルダ
LUMAWISE LED ホルダは、はんだ付けすることなく COB LED を機械的に固定し、照明器具に電気接続できます。2 本の標準ねじを使うだけで LED を放熱器に直接取り付けることができます。
-
詳細を見る
照明エンジン相互接続用途向けの柔軟なソリューションについてご覧ください。電力を確実に伝送して、最新の LED 照明のコンポーネントを統合します。

ドライバ相互接続
当社では、ドライバに確実に接続するために設計された、ユーザフレンドリーな相互接続用製品 を幅広く取り揃えています。電線対電線または電線対基板のオプションを備え、設計の柔軟性と使いやすさを実現します。
主な製品
-
モジュラー端子ブロック
BUCHANAN WireMate モジュラ型ねじ無しシリーズは、特殊工具を使わずにワイヤを簡単に挿入できます。幅広い製品群を取り揃え、設計の柔軟性が実現します。さまざまな色構成が用意されており、簡単に識別できます。
-
2 ピース電線対基板端子ブロック
ヨーロッパ規格の端子ブロックは、現場での取り付けにおいて確実に接続および接続解除するための上昇型ケージ クランプを備えています。
-
UL2459 バラスト ディスコネクト
当社の LIGHT-N-LOK コネクタは、工具不要の電線対電線コネクタです。バラストおよびドライバ ディスコネクト、その他照明器具用途に適しています。
-
詳細を見る
ドライバに確実に接続するために設計された、ユーザフレンドリーなドライバ相互接続用製品の幅広い品揃えをご覧ください。電線対電線または電線対基板のオプションを備え、設計の柔軟性と使いやすさを実現します。