スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
コネクタ
プリント基板(PCB)コネクタの種類
バックプレーン コネクタ
高速バックプレーン コネクタ
TE Connectivity の Z-PACK 製品群は、それぞれのニーズに合ったバックプレーン ソリューションを提供します。小さな設置面積に適したコネクタが必要であれば、PCB スペースを解放して設計上の柔軟性を高める Z-PACK Slim UHD コネクタが最適です。システムの特性インピーダンス低減に貢献する製品を提供するため、TE の Z-PACK TinMan コネクタ ソリューションはインピーダンスを 85 Ω にまで低減し、すべての信号端子に対して差動ペア構成と冗長端子設計を実現しました。
Z-PACK TinMan コネクタ
Z-PACK Slim UHD コネクタ
Z-PACK 2mm HM コネクタ
Z-PACK HM-Zd コネクタ
Z-PACK HM-Zd+ コネクタ
Z-PACK HM-eZd+ コネクタ
Z-PACK HS3 コネクタ
Z-PACK Future Bus+ コネクタ
Z-PACK バックプレーン コネクタのデータ速度の比較
製品グループ
STRADA Whisper 高速バックプレーン コネクタ
STRADA Whisper バックプレーン製品群は、最大 112 Gbps の速度でデータを転送します。これにより、将来的にシステムのアップグレードが必要になったときにも、コストのかかるバックプレーンやミッドプレーンの再設計を行う必要がなく、効率的にシステムをアップグレードできます。
ソリューション: 高速需要への対応
IMPACT バックプレーン コネクタ ソリューションは、次世代電気通信およびデータ ネットワーク機器における高速需要に応えます。
用途
サーバ ソリューション
当社では、ブレード、ラック マウント、スレッドを問わず、お客様のサーバ構成のためにリーチ範囲を拡張し、消費電を低減して、速度と密度を向上するお手伝いをします。
スイッチング/ルーティング
TE では、最大 400 Gbps までの各種データ通信ルーティング/スイッチング機器に対応する製品や、拡張可能なアップグレード手段をご提供しています。