バッテリー接続用の設計ソリューション
TE はお客様と協力することにより、今日のスリムなポータブル製品に対応したバッテリー相互接続システムとバッテリー保持ソリューションを提供いたします。すべてのバッテリー相互接続システムで、耐熱性を持つ UL 94V-0 定格の熱可塑性素材のハウジングを採用しています。このようなバッテリー 相互接続製品には、左側または右側のキーイング、あるいはキーレス取り付けのいずれかの構成が用意されています。5 極を使用する TE の標準的なバッテリー相互接続製品は、総合的な設計ソリューションとなります。当社ではまた、顧客満足度を最大限に高めるため、お客様の設計サイクル タイムや市場投入までの所要期間、全体的な製造コストの低減に取り組んでいます。
↑
高性能
↓
薄型
$$
信頼性およびコスト効果
2500
インタフェースの問題を解決する、トータル ソリューション
この MDI システムは耐久性に優れており、最大 2500 サイクルという頻繁な嵌合と嵌合解除に耐えるめっき端子を備えています。ハウジングは、赤外線およびリフローはんだ手法との互換性を備えています。このシステムが持つ多方向と優れた耐久性という特徴から、さまざまなポータブル ハンドヘルド デバイス・測定機器・文書管理機器のドッキング コネクタ用途や、ノートパソコンなどで使用されている充電式バッテリーの相互接続に最適な製品です。
当社では、個別化されたお客様の設計に適応できるよう、柔軟性を持つ薄型設計のモバイル バッテリー コネクタを開発しています。
- Masaki Shoji,
- Consumer Devices 担当 Product Manager
わずか 2.0 mm のピッチ幅で、0 度から 90 度まで対応
多方向相互接続 (MDI) システム
MDI システムは、ポータブル機器市場の急速な成長に対応した、高密度で汎用性のある相互接続システムへのニーズに応えます。MDI システムは 6 極のリセプタクルとヘッダで構成されており、ピッチ幅 2.0 mm の端子を備えているほか、角度 0° ~ 90° の範囲での嵌合と嵌合解除に対応できるよう設計されています。
丸型 I/O コネクタは、取り扱いやすさが特長の、信頼性の高いコネクタです。丸型の形状が本質的にブラインド メイトの機能を提供するため、コネクタの向きを意識する必要がありません。丸型 I/O コネクタは、携帯電話・メディア プレーヤ・タブレット・ノートパソコン・カメラなど、非常に幅広いモバイル デバイスで使用されており、デバイスへのビデオおよび音声信号の伝送や、DC 電源の供給を提供しています。TE では、さまざまな取り付けスタイルの映像音声および DC 用途に対応した、丸型 I/O コネクタを豊富に取り揃えています。