![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-pc-battery-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
信頼性の高い高性能コネクタ
TE のPC 向けバッテリー相互接続は、高信頼性と高性能を実現するよう設計されています。5 極のヘッダと当社の 5 極リセプタクル コネクタにより、信頼性が高く嵌合/抜去が容易な相互接続が実現します。単一端子における定格電流は 30°C の立ち上がり時間で 7 A であり、動作温度定格は -30°C ~ +70°C です。ヘッダには頑丈な黄銅製の端子を採用しており、二重のスズめっきまたはスズ鉛のはんだテールと、ニッケルの嵌合面を備えています。こうした特徴によってシステムの寿命が確保されており、相互接続の嵌合/抜去について高いサイクル寿命を提供しています。ハウジングは耐熱 UL 94V-0 定格の熱可塑性素材でできており、左側または右側のキーイング、あるいはキーレス取り付けのいずれかの構成からお選びいただけます。
製品の特長
PC 向けバッテリー相互接続
- 角度 0° ~ 90° に対応可能な多方向嵌合
- スタンダードな 5 極 システム
- インタフェースのトータル ソリューション
- 単一端子における電流容量: 30°C での立ち上がり時間で 7 A
- 左/右/キーレス分極を備えた、ライトアングル ヘッダまたは垂直マウント ヘッダから選択可能
- 7.2/10.8/12.0 V の充電式バッテリーに対応したヘッダをご用意
- はんだテールまたは溶接タブを備えた、リセプタクル コネクタ
- 使いやすいバッテリー嵌合/抜去方式を採用
- 設計サイクル タイムを短縮
- 全体的なコスト削減を実現
-30°C
最低動作温度定格
+70°C
最高動作温度定格
各種用途
PC 向けバッテリー相互接続
- ウルトラポータブル デバイス
- ノートパソコン
ドロップイン リセプタクル コネクタ
溶接タブ/はんだテール
TE のドロップイン リセプタクル コネクタは、バッテリー パック コンパートメントに確実にフィットします。プリント基板取り付けに対応した、溶接タブ/はんだテールのさまざまなバージョンをご用意しています。ハウジングは、強い衝撃にも耐えられる UL 94V-0 定格の熱可塑性素材でできており、はんだテール バージョンでは耐熱ハウジングをご用意しています。TE のバッテリー相互接続システムでは、さまざまな方向の嵌合と電圧またはフォームファクタの極性に対応し、安全性と使いやすさをご提供しています。
モバイル機器が小型化し、バッテリー パックのスペースも縮小を続けていることから、電流容量のバランスを取る必要性や、高電流の確保、迅速な充電時間への対応が重要視されるようになっています。TE ではバッテリー パック相互接続ソリューションを幅広く提供しており、2.0 mm ~ 2.5 mm ピッチでの設計に加えて、さまざまな極数のオプションをご用意しています。設計エンジニアのさまざまな要件に対応するこの製品シリーズは、メイン PCB とバッテリー パック間における信頼性の高い接続に求められる要素を提供します。キーレス ヘッダは実装面積を最小化するよう設計されているため、バッテリー製造業者はバッテリー パック コンパートメント側に電圧キーを設ける必要があります。キーレス ヘッダは、3 種類の電圧バッテリー パックすべてに対応しています。