薄型のボタン型バッテリー ホルダ
当社のコンパクトな薄型のサーフェスマウント バッテリー ホルダは、高さ 2.5 mm、幅 6.7 mm、奥行 10.6 mm の製品です。バッテリーは上部からホルダに容易に押し込むことができます。TE のボタン型バッテリー ホルダをボタン型バッテリーの組み立てプロセスに組み込むことで、生産効率が大幅に向上します。ML 616 (直径: 6.8 mm、高さ: 1.6 mm) および ML 614 (直径: 6.8 mm、高さ: 1.4 mm) のどちらも、自動取り付け装置に対応しています。バッテリーの残量が低下した場合は、バッテリーをホルダから容易に取り外せるため、環境汚染を防ぐことができます。
製品の特長
ボタン型バッテリー ホルダ
- 効率的: ボタン型バッテリーの組み立てプロセスを改善
- 使いやすい: 上部からホルダに容易に押し込むことが可能
- コンパクト: 6.7 mm × 10.6 mm
2.5 mm
薄型
0.08 g
軽量
各種用途
ボタン型バッテリー ホルダ
- 携帯電話
- 移動体通信デバイス
このガイドでは、用途・電流および電圧・ホットプラグの可否についての質問に答えながら、適切なパワー コネクタを選択できます。質問の内容は、「お客様の用途では、基板対基板・電線対基板・電線対電線・バス バー・カード エッジのいずれか、またはこれらのタイプのコネクタの組み合わせが必要ですか」、「お客様の用途では電力だけが必要ですか。それとも、電力と信号の組み合わせが必要ですか」、「用途で必要とされる電流はどの程度ですか。電気的な負荷がかかっている状態で嵌合する予定はありますか」といったものです。