強度と安定性を考慮した設計
当社の Express ミニ カード ソケットおよびディスプレイ ミニ カード ソケットは、拡張カードの相互接続要件に対応しています。この製品シリーズは、Express ミニ カード用では 52 の接点、ディスプレイ ミニ カード用では 76 の接点を持つライト アングル型サーフェス マウント ソケットで構成されています。選択した高さに合わせたラッチをご用意しています。設計は、高速データ伝送のための PCI-SIG 業界標準に適合しています。
特徴: カード ソケット
強度と安定性を考慮した設計
- Express ミニ カード ソケットは高さ 4 ~ 9.9mm の範囲で入手可能
- 50G の機械衝撃試験に耐える強度
- 他の方法よりも安定した垂直抗力で接触を維持する端子製造方法を採用
- PCI-SIG 業界規格に適合したコネクタ
各種用途
Mini PCI Express および Mini SATA コネクタ
- ノートパソコン
- デスクトップ パソコン
- モバイル機器
- ワイヤレス通信機器
52
Express ミニ カードのコンタクト数
76
ディスプレイ ミニ カードのコンタクト数
これらのカードは、サーバ、デスクトップ、消費者向けデバイス、ノートパソコンといった各種プラットフォームのボードに増設します。この製品群は、Express ミニ カード用では 52 本のコンタクト、ディスプレイ ミニ カード用では 76 本のコンタクトを持つ直角型サーフェス マウント ソケットで構成されています。選択した高さに合ったラッチが用意されています。この設計は、高速データ伝送のための PCI-SIG 業界標準に適合しています。
よくある質問
Q: 今後、既存の Mini PCI コネクタは Express ミニ カード コネクタに置き換えられますか?
A: 時代の趨勢は Express ミニ カードへと進んでいますが、Mini PCI もまだしばらくは使用されると思われます。
Q: このコネクタを使用するときにラッチは必要ですか?
A: TE から 4 mm コネクタと 7 mm コネクタ用のラッチが提供されていますが、多くのお客様が独自にスタンドオフを製造しています。