特長
Q: 今後、既存の Mini PCI コネクタは Express ミニ カード コネクタに置き換えられますか?
A: 時代の趨勢は Express ミニ カードへと進んでいますが、Mini PCI もまだしばらくは使用されると思われます。
Q: このコネクタを使用するときにラッチは必要ですか?
A: TE から 4 mm コネクタと 7 mm コネクタ用のラッチが提供されていますが、多くのお客様が独自にスタンドオフを製造しています。
Q: Express ミニ カード コネクタではなくディスプレイ ミニ カード (DMC) コネクタを使用するのはどのようなときですか?
A: ワイヤレス ディスプレイ オプションが必要な場合は、DMC コネクタを使用してください。